XQ135 - 天然气

XG135 136 kW(170 kVA)

性能概览

燃油/排放策略
CAT® G3306B TA 燃气发动机
Cat EMCP 4.4 控制面板
CAT 发电机
CAT 集成式电压调节器(IVR)
外壳/底座
配电板
后部客户通道
环保
适合租赁的特性
冷却系统

产品技术规格适用产品 XG135

发电机组

发动机

尺寸

XG135 标配设备

发动机

  • G3306B TA、I-6、4 冲程循环燃气发动机

进气口

  • 单滤芯罐式空气滤清器,带保养指示器

发电机

  • SR4B 445 机架、三相、480V、散绕、12 引线设计、永久励磁、0.750 节距 - H 级海岸绝缘防护装置。

充电系统

  • 已通过 UL/CSA 认证的 120V、20A 蓄电池充电器,减振安装且采用防尘外壳

控制面板

  • EMCP 4.4 安装在发电机组上的控制器

冷却系统

  • 重负荷剖分式芯冷却系统,功耗低且具有高温环境工作能力

配电系统

  • NEMA 1 钢制外壳,独立铰链式可锁防护门,配有防锈蚀的销式铰链

外壳

  • 12 Gauge 金属板抑噪外壳,可将 7 m 范围内的整体噪声降至 75 dB(A)

排气系统

  • 带火花熄灭消音器的催化装置

燃油系统

  • 用于天然气和丙烷燃料的专用燃料管道,包括燃气压力调节器。

润滑系统

  • 泵、整体式油冷却器、润滑油、滤清器、加注口和油尺以及机油取样阀

安装系统

  • 发电机组软式安装在重载结构钢底架上

起动系统

  • 24 V 直流单起动电机

通用

  • 标准发电机组出厂测试

了解 XG135 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


查看当前优惠(按对象)  XG135

查看更多优惠