发电机组
常用额定值 | 275 kVA 275 kVA |
频率 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
电压 | 127 - 480 V 127 - 480 V |
这是符合欧盟 Stage IIIA 排放标准的发电机组。XQP 的一项独特功能是离合器风扇驱动技术,它使得风扇不必再自始至终地以全速度、全功率的方式运转。这样不但可以节省更多的燃油,同时还能降低噪声输出;这是一项理想的功能,适用于机器在较低温度下低负载运行的场合,或者最为重要的是,特别适合对噪声水平较为敏感的夜晚。每种型号均可轻松地在 50 HZ 和 60 HZ 之间切换,从而使一台机器可以满足不同地区和应用领域(包括采矿、制造、石油天然气、建筑等)不断变化的负载要求,因此大大提升了灵活性。
从底座油箱转换为外部散装油箱可延长运行时间
通过接线端链路轻松进行频率切换,消除了地理限制,能够在所需的任何地方使用发电机组
抑噪装置和电动风扇将噪声级别降低到安静交谈时的水平
常用额定值 | 275 kVA 275 kVA |
频率 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
电压 | 127 - 480 V 127 - 480 V |
发动机 | Cat C9 ACERT 柴油发动机 Cat C9 ACERT 柴油发动机 |
燃油 | 柴油 柴油 |
宽度 | 55 in 1400 mm |
高度 | 84 in 2124 mm |
长度 | 160 in 4065 mm |
重量 - 含润滑油和冷却液 | 8553 lb 3880 kg |
100% 负载 50Hz | 15.8 gal/hr 59.7 l/hr |
100% 负载 60Hz | 20 gal/hr 75.7 l/hr |
75% 负载 50Hz | 12.7 gal/hr 48.1 l/hr |
75% 负载 60Hz | 15.8 gal/hr 59.9 l/hr |
50% 负载 50Hz | 9.4 gal/hr 35.5 l/hr |
50% 负载 60Hz | 11.6 gal/hr 43.8 l/hr |