XQP60 欧盟 Stage V

XQP60 欧盟 Stage V 移动式发电机组

查找代理商

主要技术规格

主用额定值
60 kVA
60 kVA
频率
50/60 Hz
50/60 Hz
电压
220 - 480 V
220 - 480 V

性能概览

显示第 1-6 项/共 13 项

Cat

适合租赁

坚固耐用的产品,具有一系列适合租赁的特性,确保满足作业要求和应用需求。
Cat

燃油/排放策略

欧盟 Stage V 排放标准
Cat

Cat C3.6 柴油发动机

久经业界证明的可靠性。
Cat

XQCP 控制面板

易于使用的数字控制装置。
Cat

Cat M 机架发电机

集成式电压调节器,用于在严苛的应用场合中实现快速响应。
Cat

坚固的镀锌外壳

在使用期间耐腐蚀。防水、安全且抑噪。

产品技术规格适用产品 XQP60 欧盟 Stage V

主用额定值 60 kVA 60 kVA
频率 50/60 Hz 50/60 Hz
电压 220 - 480 V 220 - 480 V
发动机 Cat C3.6 Cat C3.6
燃油 柴油 柴油
宽度 45 in 1142 mm
高度 69.9 in 1775 mm
长度 104.2 in 2646 mm
重量 - 含润滑油和冷却液 3918 lb 1777 kg
100% 负载 50Hz 3.77 gal/hr 14.3 l/hr
100% 负载 60Hz 3.46 gal/hr 13.1 l/hr
75% 负载 50Hz 2.76 gal/hr 10.5 l/hr
75% 负载 60Hz 2.74 gal/hr 10.4 l/hr
50% 负载 50Hz 1.94 gal/hr 7.3 l/hr
50% 负载 60Hz 1.98 gal/hr 7.5 l/hr
声功率 @ 1 米(3 英尺)@ 75% 的额定功率(50Hz) 93 dB(A) 93 dB(A)
声功率 @ 1 米(3 英尺)@ 75% 的额定功率(60Hz) 97 dB(A) 97 dB(A)

XQP60 欧盟 Stage V 标配设备

Cat C3.6 柴油发动机

  • 涡轮增压式

发电机

  • M1775L4 机架

空气滤清器

  • 罐式空气滤清器,带维修指示器

Cat Connect 远程监控

  • 提供套件监控和管理

冷却系统

  • 带垂直空气排放装置的散热器,安装在套件上。工厂加注

充电/起动系统

  • 12V 重负荷起动马达和充电交流发电机(附带蓄电池隔离器)

燃油系统

  • 带三通方向阀(用于外部供应)的 24 小时双壁燃油箱

控制面板

  • 安装在 XQCP 发电机组上的数字控制器

配电

  • 用于控制装置和配电的单个坚固外壳(附带 4 极断路器和安全切断装置)

结构

  • 重负荷钢制底架,带有集成式燃油箱。铲车叉槽。拉杆。提升架和 4 点式提升装置。底架比外壳宽,可在运输期间保护发电机组。

机装箱

  • 抑噪镀锌钢制机装箱,具有绝佳的降噪性能

排气

  • 集成式火花熄灭消声器

润滑油

  • 位于发动机上的机油粗滤器和细滤器。工厂加注

通用

  • 经过工厂测试和检查

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 XQP60 欧盟 Stage V 与常用比较产品相比如何。

媒体库

XQP60

XQP60

XQP60

XQP60

XQP60
XQP60
XQP60
XQP60

查看当前优惠(按对象)  XQP60 欧盟 Stage V

查看更多优惠