XQE20

XQE20 - 柴油机

产品技术规格适用产品 XQE20 - 柴油机

发电机组

发动机

尺寸

XQE20 - 柴油机 标配设备

24 小时燃油箱

  • 低油位停机

XQE20 - 柴油机 选装设备

发动机

  • 燃油箱 — 已通过 UL 认证的双壁燃油箱底座,至少可以提供 24 小时的燃油供给
  • 蓄电池充电器
  • 在 60 Hz 下运行时所需的电子调速器

发电机

  • 防冷凝加热器

冷却系统

  • 发动机水加热器

其他附件

  • 其他操作员手册包

了解 XQE20 - 柴油机 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


查看当前优惠(按对象)  XQE20 - 柴油机

查看更多优惠