XQE60 - 柴油机

< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

无论是否由于意外原因而断电,Cat® Rental Power 都能够确保您持续运营。

发电机

单位:
主要额定值 60 kVA(48 kW)常用功率 60 kVA(48 kW)常用功率 Less
频率 50/60 Hz 50/60 Hz Less
备用运行时间(满载) 220 - 415V 220 - 415V Less
备用运行时间(满载) 38.4 小时 38.4 小时 Less
常用运行时间(满载) 38.4 小时 38.4 小时 Less

发动机

发动机 1104C-44TG2/3 1104C-44TG2/3 Less
燃油 柴油 柴油 Less

尺寸

宽度 44.5 in 1130.0 mm Less
高度 76.9 in 1954.0 mm Less
长度 114.2 in 2900.0 mm Less
重量 4636.0 lb 2103.0 kg Less

燃油/排放策略

发电机组

发动机

发电机

控制系统

多电压配电板

断路器

安装配置总成

声音衰减外壳

设备表面处理

文档

XQE60 - 柴油机 标配设备

24 小时燃油箱
  • 低油位停机

XQE60 - 柴油机 选装设备

发动机
  • 燃油箱 — 已通过 UL 认证的双壁燃油箱底座,至少可以提供 24 小时的燃油供给
  • 蓄电池充电器
  • 在 60 Hz 下运行时所需的电子调速器

发电机
  • 防凝加热器

冷却系统
  • 发动机水加热器

其他附件
  • 其他操作员手册包