发电 XQP30 1100 kVA 移动式柴油发电机组

性能概览

适合租赁
燃油/排放策略
Cat C3.3 柴油发动机
Cat EMCP 4.2B 控制面板
Cat LC1500 发电机
坚固的镀锌外壳
隔音的操作员面板
Cat Connect
工厂设计、建造和测试
全球产品支持
500 小时换油周期
改进的可运输性
提供其他选件

产品技术规格适用产品 XQP30

发电机组

发动机

尺寸

油耗 - 欧盟 Stage IIIA

油耗 - 最佳燃油效率

噪音等级(装有外壳)- 欧盟 Stage IIIA

噪音等级(装有外壳)- 最佳燃油效率

XQP30 标配设备

CAT C3.3 柴油发动机

  • 自然进气

发电机

  • LC1514F 机架。

空气滤清器

  • 带除尘杯的旋风器/纸质滤芯和保养指示灯。

Cat Connect 远程监控

  • 提供套件监控和管理。

冷却系统

  • 带垂直空气排放装置的散热器,安装在套件上。工厂加注。

充电/起动系统

  • 12V 重负荷起动电机和充电交流发电机(附带蓄电池隔离器)。

燃油系统

  • 带三通方向阀(用于外部供应)的 24 小时双壁燃油箱。

控制面板

  • 安装在 EMCP4.2B 发电机组上的数字控制器。

配电

  • 用于控制装置和配电的单个坚固外壳(附带 4 极断路器和安全切断装置)。

结构

  • 重负荷钢制底架,带有集成式燃油箱。铲车叉槽。拉杆。提升架和 4 点式提升装置。底架比外壳宽,可在运输期间保护发电机组。

外壳

  • 抑噪镀锌钢制外壳,具有绝佳的降噪性能。

排气装置

  • 集成式火花熄灭消声器。

润滑油

  • 位于发动机上的机油粗滤器和细滤器。工厂加注。

通用

  • 工厂测试和检查。

了解 XQP30 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


查看当前优惠(按对象)  XQP30

查看更多优惠