XG400 - 天然气

XG400 400kW(500 kVA)

性能概览

燃油/排放策略
CAT® CG137-12 TA 燃气发动机
Cat EMCP 4.4 控制面板
CAT 发电机
CAT 集成式电压调节器(IVR)
集装箱
配电板
侧面客户通道
内部照明
适合租赁的特性
冷却系统

产品技术规格适用产品 XG400

发电机组

发动机

尺寸

XG400 标配设备

外部检修负载连接母线

  • 侧面母线检修门

V12

  • CG137-12 TA

罐式空气滤清器,带保养指示器

  • 单滤芯

三相

  • SR4B 593 机架

24VDC

  • 一台直流起动电机

整体式机油冷却器

20 A 蓄电池充电器

  • 通过 UL/CSA 认证的 120V

控制面板

  • EMCP 4.4 安装在发电机组上的控制器

冷却系统

  • 安装在套件上的散热器采用垂直空气排放装置,可提供高达 40°C 的环境工作能力

外壳

    • 抑噪 75 dB(A)@ 7 m
    • 30' ISO 高柜集装箱。

排气系统

    • 带火花熄灭消音器的催化装置
    • 曲轴箱烟雾处理系统

燃油系统

    • 燃气压力调节器。
    • 低压燃油系统。
    • 甲烷检测

安装系统

  • 发电机组软式安装在集装箱底板

通用

  • 标准发电机组出厂测试

了解 XG400 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


查看当前优惠(按对象)  XG400

查看更多优惠