发电机组技术规格
备用 | 50 hz:88 kW(110 kVA)60hz: 100 kW(125 kVA) 50 hz:88 kW(110 kVA)60hz: 100 kW(125 kVA) |
主要 | 50 hz:80 kW(100 kVA)60hz:90.4 kW(113 kVA) 50 hz:80 kW(100 kVA)60hz:90.4 kW(113 kVA) |
电压 | 380/220 至 220/127 V 380/220 至 220/127 V |
排放/燃油策略 | 欧盟 Stage II 欧盟 Stage II |
频率 | 50 或 60 Hz 50 或 60 Hz |
速度 | 1500 或 1800 RPM 1500 或 1800 RPM |