发电机组技术规格
备用 | 50 hz:119.6 kW(149.5 kVA)60 hz:135 kW(168.8 kVA) 50 hz:119.6 kW(149.5 kVA)60 hz:135 kW(168.8 kVA) |
主要 | 50 hz:108 kW(135 kVA)60 hz:120 kW(150 kVA) 50 hz:108 kW(135 kVA)60 hz:120 kW(150 kVA) |
电压 | 380/220 至 220/127 V 380/220 至 220/127 V |
排放/燃油策略 | 未认证 未认证 |
频率 | 50 或 60 Hz 50 或 60 Hz |
速度 | 1500 或 1800 RPM 1500 或 1800 RPM |