技术摘要
配置 | 壁装式并联控制系统,用于监控单个发电机和单个电网。 壁装式并联控制系统,用于监控单个发电机和单个电网。 |
操作模式 | 电网输入、输出和基本负载运行、调峰和应急备用。闭路转换发电机电源 电网输入、输出和基本负载运行、调峰和应急备用。闭路转换发电机电源 |
应用 | LV(Low Voltage,低压)和 MV(Middle Voltage,中压)(208V-32kV) LV(Low Voltage,低压)和 MV(Middle Voltage,中压)(208V-32kV) |
EXL 是一种壁装式系统,用于监控单个发动机发电机与单个电网电源的并联操作。EXL 支持应急备用和电网并联应用。
非常适合用于分布式系统以及软加载自动传输开关(ATS)应用。
查看 LCD 图形显示屏和物业管理系统接口上的详细发动机和发电机参数
系统集成在抵达现场前完成验证
配置 | 壁装式并联控制系统,用于监控单个发电机和单个电网。 壁装式并联控制系统,用于监控单个发电机和单个电网。 |
操作模式 | 电网输入、输出和基本负载运行、调峰和应急备用。闭路转换发电机电源 电网输入、输出和基本负载运行、调峰和应急备用。闭路转换发电机电源 |
应用 | LV(Low Voltage,低压)和 MV(Middle Voltage,中压)(208V-32kV) LV(Low Voltage,低压)和 MV(Middle Voltage,中压)(208V-32kV) |
ANSI 保护设备 | 15/25.27/59、81 O/U、32、40、50、51 15/25.27/59、81 O/U、32、40、50、51 |
ANSI 保护设备 | 15/25.27/59、81 O/U、32、40、47、51、86 15/25.27/59、81 O/U、32、40、47、51、86 |
认证 | 经过 IBC、CBC、UBC 和 OSHPD 认证 经过 IBC、CBC、UBC 和 OSHPD 认证 |
控制面板外壳 | NEMA 1 或 NEMA 3R 直立结构 NEMA 1 或 NEMA 3R 直立结构 |
工作温度 | 0-50°C 0-50°C |
存储温度 | -20°C 至 +60°C -20°C 至 +60°C |
低压标准 | NEMA SG-5、CSA、ANSI C37.51、ANSI C37.20.1、UL1558 或 UL 891、NFPA 110、NFPA 99 和 NFPA 70 NEMA SG-5、CSA、ANSI C37.51、ANSI C37.20.1、UL1558 或 UL 891、NFPA 110、NFPA 99 和 NFPA 70 |
中压标准 | NEMA SG-5、ANSI/IEEE C37.20.2、CSA-C22.2 No. 31-M89、EEMAC G8-3.2、NFPA 70、NFPA 99 和 NFPA 1110 NEMA SG-5、ANSI/IEEE C37.20.2、CSA-C22.2 No. 31-M89、EEMAC G8-3.2、NFPA 70、NFPA 99 和 NFPA 1110 |
我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。