C1.1

工业柴油发动机 C1.1

查找代理商

主要技术规格

最大功率
24.6 hp
18.4 kW
最大扭矩
63.4 lb-ft @ 1600 rpm
86 Nm @ 1600 rpm
排放
欧盟 Stage V
欧盟 Stage V

性能概览

可靠的动力

可靠的动力

Cat® C1.1 在全球现代化和自动化技术最先进的一些生产厂房制造而成,经实践证明
具有持久的动力,并且提供广泛的定制选项,而不影响质量和耐用性。

紧凑型尺寸

紧凑型尺寸

C1.1 和 C1.1 涡轮具有 16.1-21 kW(21.6-28.2 hp)额定功率,可以满足 OEM 不同的
安装、运行和商业要求。这些型号经过特别改动,适合注重
紧凑封装和强劲动力的机器。如果需要更加强劲的动力来开展作业,可以选装在几乎任何条件和海拔高度下
均可发挥出色表现的涡轮增压。

安静运行

安静运行

这款发动机采用坚固的缸体和间接喷油系统,运行安静,可充分降低操作员疲劳度,并为 OEM 节省了抑噪措施方面的费用。

产品技术规格适用产品 C1.1

最大功率 24.6 hp 18.4 kW
最大扭矩 63.4 lb-ft @ 1600 rpm 86 Nm @ 1600 rpm
额定转速 2800 rpm 2800 rpm
最小功率 24.6 hp 18.4 kW
排放 欧盟 Stage V 欧盟 Stage V
发动机配置 直列 3 缸 直列 3 缸
缸径 3 in 77 mm
冲程 3.2 in 81 mm
排量 67.1 in³ 1.13 l
压缩比 22.1:1 22.1:1
进气方式 自然进气式(NA)/涡轮增压式(T) 自然进气式(NA)/涡轮增压式(T)
燃烧系统 间接喷油 间接喷油
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
润滑油总容量 1.16 gal(美制) 4.4 l
长度 19.6 in 500 mm
宽度 20.1 in 513 mm
高度 23.1 in 588 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 238 lb 108 kg

C1.1 标配设备

进气系统

  • 进气歧管可选择进口
  • 进气歧管可选择进口。

控制系统

  • 12 V 65 A 交流发电机
  • 12 伏起动马达
  • 电热塞辅助起动装置

冷却系统

  • 皮带传动冷却液泵
  • 冷却液温度开关

飞轮和飞轮壳

  • SAE 6 号 1/2 飞轮
  • 可选择 SAE 5 号或标准背板飞轮壳
  • 美国 EPA Tier 4 Final:标准背板飞轮壳和平面飞轮

燃油系统

  • 燃油喷油泵
  • 旋压式燃油滤清器

润滑系统

  • 低矮型油底壳
  • 旋压式润滑油滤清器
  • 润滑油压力开关

动力输出(PTO,Power Take Off)

  • 提供动力输出(PTO)

通用

  • 铸铁发动机缸体
  • 铸铁排气歧管 - 侧排气口
  • -20°C(-4°F)冷起动功能辅助
  • 喷漆:Caterpillar 黄色,可应要求提供可选颜色

了解 C1.1 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

C1.1 欧盟 Stage V

C1.1 欧盟 Stage V

查看当前优惠(按对象)  C1.1

查看更多优惠