C3.6

C3.6 工业柴油发动机

查找代理商

主要技术规格

最大功率
173 hp
129 kW
最大扭矩
546 lb-ft @ 1500 rpm
740 Nm @ 1500 rpm
排放
美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V
美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

Cat

大引擎级性能

紧凑设计,可提供大引擎级性能,而不占用宝贵空间。专为紧凑安装场景设计,能够灵活适配多种机器平台,重量更轻、结构更简单、占用空间更小,同时能提供更强劲的可用动力。
Cat

强劲稳定的输出

凭借高达 129 kW(173 hp)的功率与高达 740 Nm(546 lb ft)的扭矩,这款发动机能够提供强劲稳定的动力输出,并优化燃油消耗。发动机集成式后处理装置可简化客户安装,同时保持严苛作业所需的高性能与高效率。
Cat

长期价值

长达 1000 小时的维修周期,有助于减少停机时间,降低运营成本。可定制的选项与跨平台的轻松集成,确保客户能够从 Cat 获得所需的多功能性和长期价值。
Cat

可靠且可持续的性能

这款发动机基于久经考验的 C3.6 平台打造,能够在极寒、高海拔及严苛工况下稳定运行。兼容 B20 生物柴油与 HVO 燃料,能够实现可靠且可持续的性能,丝毫不打折扣。

产品技术规格适用产品 C3.6

最大功率 173 hp 129 kW
最大扭矩 546 lb-ft @ 1500 rpm 740 Nm @ 1500 rpm
额定转速 2200 rpm 2200 rpm
最小功率 173 hp 129 kW
排放 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V
汽缸数量 4 4
排量 221 in³ 3.6 l
进气方式 双涡轮增压后冷式(TTA) 双涡轮增压后冷式(TTA)
缸径 3.9 in 98 mm
冲程 3.9 in 98 mm
燃烧系统 直喷式 直喷式
压缩比 17.0:1 17.0:1
后处理装置 DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
润滑油总容量 4.2 gal(美制) 16 l
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
冷却系统 液体 液体
长度 33.5 in 850 mm
宽度 26.8 in 680 mm
高度 41.8 in 1060 mm
干重 882 lb 400 kg
湿重 937 lb 425 kg
注 1 *最终尺寸取决于选定的选项 *最终尺寸取决于选定的选项

了解 C3.6 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

C3.6 129kW HRC 柴油发动机 — 严格限制排放的地区

C3.6 129kW HRC 柴油发动机 — 严格限制排放的地区

查看当前优惠(按对象)  C3.6

查看更多优惠