C4.4 ACERT Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区

C4.4 ACERT™

产品技术规格适用产品 C4.4 ACERT™

额定功率

排放标准

通用

C4.4 ACERT™ 标配设备

进气系统

  • 标准空气滤清器

控制系统

  • 全电子化控制系统,所有接头和接线套管都能够防水,可经受严苛的非公路环境的考验
  • 灵活、可配置的软件功能以及广受支持的 SAE J1939 CAN 总线让机器实现了高度集成

冷却系统

  • 108°C(226°F)的顶部液箱温度属于标准配置,最大限度减小了冷却组件的尺寸
  • 50:50 的水/乙二醇混合液

飞轮和飞轮外壳

  • 多种动力传动系接口,包括 SAE 2 和 SAE 3 配置

燃油系统

  • 电子高压共轨
  • 创新的滤清器设计可确保为发动机提供最好的保护

润滑系统

  • 多种油槽选择,适用不同应用场合

动力输出

  • 左侧的 SAE A 和 SAE B 法兰。 左侧的其他 SAE A 法兰。 在某些应用场合,也可以从发动机的前部获取发动机功率。 还提供由工厂安装的压缩机。

常规

  • 带有或不带平衡器
  • 油漆:Caterpillar Yellow,可应要求提供可选颜色

美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage IV 后处理/清洁排放控制设备

  • 清洁排放模块(CEM,Clean Emissions Module)由柴油颗粒滤清器(DPF)和柴油氧化催化器(DOC)组成
  • 选择性催化还原(SCR)
  • 3" 软管连接装置,带直型、45° 和 90° 选件以提高灵活性

了解 C4.4 ACERT™ 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


查看当前优惠(按对象)  C4.4 ACERT™

查看更多优惠