C3.4B 工业动力单元

C3.4B,功率超过 56 kW(75 hp)

产品技术规格适用产品 C3.4B,功率超过 56 kW(75 hp)

额定功率

排放标准

通用

C3.4B,功率超过 56 kW(75 hp) 标配设备

进气系统

  • 标准空气滤清器

控制系统

  • 全电子化控制系统
  • 安装在发动机上的完全集成式电子控制单元
  • 防水接头和接线套管
  • 灵活、可配置的软件功能,以及 J1939 标准通信 I/O

飞轮和飞轮壳

  • SAE3 配置

燃油系统

  • 安装在发动机上的燃油滤清器
  • 电子高压共轨燃油泵和喷油器

润滑系统

  • 润滑油滤清器和通气孔

通用

  • -20°C(-4°F)冷起动功能辅助
  • 喷漆:Caterpillar Yellow,可应要求提供可选颜色

美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage IV 后处理/清洁排放控制设备

  • DOC(Diesel Oxidation Catalyst,柴油氧化催化剂)
  • 选择性催化还原(SCR)
  • SCR 辅助装置提供了一系列储罐和加热管路

了解 C3.4B,功率超过 56 kW(75 hp) 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

查看当前优惠(按对象)  C3.4B,功率超过 56 kW(75 hp)

查看更多优惠