概述
Cat® C32B 发动机是一款动力强劲的多功能解决方案,适用于商业及高性能应用,额定功率范围为 1200 至 1700 马力。该发动机符合严格的排放标准,包括 IMO II、IMO II/III 和美国 EPA Tier 4。Cat C32B 发动机采用优化设计,在不显著增加尺寸或重量的前提下提升了功率密度,提供更强劲的动力输出。此外,其耐用性更好,降低了保养需求并延长了使用寿命,从而降低了总拥有成本。Cat C32B 发动机兼具高功率输出、严格排放合规性与经济耐用性,堪称卓越之选。
主要技术规格
Cat® C32B 发动机是一款动力强劲的多功能解决方案,适用于商业及高性能应用,额定功率范围为 1200 至 1700 马力。该发动机符合严格的排放标准,包括 IMO II、IMO II/III 和美国 EPA Tier 4。Cat C32B 发动机采用优化设计,在不显著增加尺寸或重量的前提下提升了功率密度,提供更强劲的动力输出。此外,其耐用性更好,降低了保养需求并延长了使用寿命,从而降低了总拥有成本。Cat C32B 发动机兼具高功率输出、严格排放合规性与经济耐用性,堪称卓越之选。
增强型发动机设计可提升汽缸压力与功率输出,非常适合极为严苛的商用船舶应用需求。
创新的无气后处理设计简化了船只安装流程,并减少了空气压缩机的保养需求,从而有效降低您的总体拥有成本。
相较于前代型号,优化的核心部件设计打造出动力更强劲、性能更卓越的发动机。
显示第 1-6 项/共 4 项
| 功率范围 | 1200 - 1700 bhp(895 - 1268 bkW) 1200 - 1700 bhp(895 - 1268 bkW) |
| 速度范围 | 1600 - 2300 rpm 1600 - 2300 rpm |
| 排放 | IMO II、IMO II/III、美国 EPA Tier 4 IMO II、IMO II/III、美国 EPA Tier 4 |
| 进气方式 | 双涡轮增压后冷式 双涡轮增压后冷式 |
| 缸径 | 5.71 in 145 mm |
| 冲程 | 6.38 in 162 mm |
| 排量 | 1959 in³ 32.1 l |
| 旋向(从飞轮端看) | 逆时针 逆时针 |
| 配置 | V 12,四冲程柴油发动机 V 12,四冲程柴油发动机 |
| 近似重量 | 8050 lb 3650 kg |
| 最大高度 | 70 in 1760 mm |
| 最大宽度 | 61 in 1550 mm |