Cat C32 船用推进(美国 EPA Tier 4/IMO III)

C32 Tier 4/IMO III

产品技术规格适用产品 C32 Tier 4/IMO III

清洁排放模块(CEM)- 尺寸

尺寸和重量

发动机技术规格

C32 Tier 4/IMO III 标配设备

控制系统

  • 24 V 控制系统

冷却系统

  • 热交换器或龙骨冷却
  • 水冷式排气歧管和涡轮增压器
  • 硬海水管路 – 无柔性软管
  • 用于冷却连接的法兰,ANSI 或 DIN

润滑系统

  • 机油加注口、单工滤清器和油尺
  • 深槽或浅槽油底壳

安装系统

  • 可调节的前端支持安装系统

通用

  • 右侧或左侧维修
  • 客户布线接头和维修工具接头

进气系统

  • 独立回路后冷器(SCAC)
  • 空气滤清器

燃油系统

  • 带混合燃油管的双工燃油滤清器
  • 输油和注油泵
  • 散装发运带油水分离器的燃油粗滤器

C32 Tier 4/IMO III 选装设备

进气系统

  • 封闭式曲轴箱烟雾处理装置

警报和保护

  • MECP I 控制面板
  • 具有 Cat® 警报和保护系统的 MECP III B 控制面板

充电系统

  • 充电交流发电机

燃油系统

  • 燃油冷却器
  • 手动或电动燃油充注泵

润滑系统

  • 双工机油滤清器

动力输出

  • 前部驱动装置包括短轴和泵驱动装置
  • 后部 SAE A 或 B 泵驱动装置

起动系统

  • 起动电机 – 气动、电动或双重

了解 C32 Tier 4/IMO III 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

查看当前优惠(按对象)  C32 Tier 4/IMO III

查看更多优惠