C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
照片 (5)

C32B 双涡轮增压 高性能推进与操控解决方案

查找代理商

主要技术规格

速度范围
2300 rpm
2300 rpm
排放
IMO II、美国 EPA Tier 3(游艇)、RCD、中国非道路国二排放标准
IMO II、美国 EPA Tier 3(游艇)、RCD、中国非道路国二排放标准
进气方式
TTA
TTA

性能概览

Cat

主要特性和优点

  • 电子调速和控制(ADEM VI ECM)
  • 减少了低发动机转速时的噪声(MEUI-C 燃油系统)
  • 加速能力提升
  • 缸套水齿轮泵和海水齿轮泵,可提供更出色的可靠性
  • 提供 MCS 认证
  • 钛板热交换器
  • 提供左右维修侧选件

产品技术规格适用产品 C32B 双涡轮增压

速度范围 2300 rpm 2300 rpm
排放 IMO II、美国 EPA Tier 3(游艇)、RCD、中国非道路国二排放标准 IMO II、美国 EPA Tier 3(游艇)、RCD、中国非道路国二排放标准
进气方式 TTA TTA
缸径 5.71 in 145 mm
冲程 6.38 in 162 mm
排量 1959 in³ 32.1 l
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
配置 V 12,四冲程柴油发动机 V 12,四冲程柴油发动机
宽度 57.8 in 1469 mm
干重 6934 lb 3145 kg
长度 82.9 in 2106 mm
高度 56.9 in 1445 mm
功率范围 2000 bhp(1491 bkW) 2000 bhp(1491 bkW)
冲程 6.38 in 162 mm

C32B 双涡轮增压 标配设备

标准设备

  • ADEM VI 电子控制模块
  • 空气滤清器/烟雾处理装置
  • 电子诊断和故障记录
  • 发动机和变速箱监控
  • 海水后冷器
  • 带膨胀水箱的钛板热交换器
  • 缸套水齿轮泵和海水齿轮泵
  • 水冷式排气歧管和涡轮增压器
  • MEUI-C 燃油系统
  • 注油和输油泵
  • 250 小时油底壳(浅槽)
  • 右或左维修侧选件

C32B 双涡轮增压 选装设备

选装工装

  • 120V 或 240V 缸套水加热器
  • SAE A 或 B PTO(左后或右后)
  • 75A 或 105A 交流发电机
  • 喷水护罩

了解 C32B 双涡轮增压 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

查看当前优惠(按对象)  C32B 双涡轮增压

查看更多优惠