概述
Caterpillar Marine 于 2021 年推出了 C32B 产品系列,现已确认将提供大功率 Cat® C32B 船用推进发动机,功率范围为 1825 - 2433 mhp。该发动机峰值功率提高 25%,性能和效率更加出色,同时减少了低转速时的噪声。该产品符合 IMO II/III 和美国 EPA Tier 3(游艇)排放标准,是游艇应用的理想之选。其 D 级额定功率亦适用于政府应用。关于 E 级额定功率的使用,请咨询您的 Cat 船舶代理商。
主要技术规格
Caterpillar Marine 于 2021 年推出了 C32B 产品系列,现已确认将提供大功率 Cat® C32B 船用推进发动机,功率范围为 1825 - 2433 mhp。该发动机峰值功率提高 25%,性能和效率更加出色,同时减少了低转速时的噪声。该产品符合 IMO II/III 和美国 EPA Tier 3(游艇)排放标准,是游艇应用的理想之选。其 D 级额定功率亦适用于政府应用。关于 E 级额定功率的使用,请咨询您的 Cat 船舶代理商。
| 功率范围 | 1800-2400 bhp(1342-1790 bkW) 1800-2400 bhp(1342-1790 bkW) |
| 速度范围 | 2300 rpm 2300 rpm |
| 排放 | IMO II/III、美国 EPA Tier 3(游艇)、RCD、中国非道路国二排放标准 IMO II/III、美国 EPA Tier 3(游艇)、RCD、中国非道路国二排放标准 |
| 进气方式 | 顺序涡轮增压 - 后冷式 顺序涡轮增压 - 后冷式 |
| 缸径 | 5.71 in 145 mm |
| 冲程 | 6.38 in 162 mm |
| 排量 | 1959 in³ 32.1 l |
| 旋向(从飞轮端看) | 逆时针 逆时针 |
| 配置 | V 12,四冲程柴油发动机 V 12,四冲程柴油发动机 |
| 飞轮壳 | SAE O 号 SAE O 号 |
| 制冷 | SWAC(海水后冷器) SWAC(海水后冷器) |
| 调速器 | 电子(ADEM VI) 电子(ADEM VI) |
| 机油换油周期 | 250 小时 250 小时 |
| 加注容量 | 可更换机油滤清器的润滑油系统:76 L(20 gal) 可更换机油滤清器的润滑油系统:76 L(20 gal) |
| 干重 | 7736 lb 3509 kg |
| 长度 | 87.8 in 2231 mm |
| 宽度 | 58 in 1474 mm |
| 高度 | 58.1 in 1478 mm |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号