Cat C32 船用发电机组 EPA Tier 4/IMO III

C32 Tier 4/IMO III

产品技术规格适用产品 C32 Tier 4/IMO III

发电机组技术规格

发动机技术规格

发电机组尺寸

清洁排放模块(CEM)- 尺寸

C32 Tier 4/IMO III 标配设备

进气系统

  • 独立回路后冷器(SCAC)
  • 封闭式曲轴箱烟雾处理装置

控制系统

  • 24 V 控制系统

冷却系统

  • 热交换器或龙骨冷却
  • 水冷式排气歧管和涡轮增压器
  • 硬海水管路 – 无柔性软管
  • 用于冷却连接的法兰,ANSI 或 DIN

燃油系统

  • 带混合燃油管的双工燃油滤清器
  • 安装在底架上的、带油水分离器的燃油粗滤器

发电机和发电机附件

  • IP23,气冷式,提供 440、480 和 690 V 的模绕 SR5 发电机

润滑系统

  • 机油加注口、单工滤清器和油尺

安装系统

  • 螺旋弹簧/橡胶隔离式底座,用于降低由振动和结构引起的噪音

通用

  • 右侧或左侧维修
  • 客户布线接头和维修工具接头

C32 Tier 4/IMO III 选装设备

警报和保护

  • 具有 Cat® 警报和保护系统的 MGCP III B 控制面板
  • IP44 发电机防护

排气系统

  • 消音器
  • 燃油含水量传感器和排气温度传感器
  • SOLAS 认可的喷水护罩

充电系统

  • 充电交流发电机

燃油系统

  • 手动或电动燃油充注泵
  • 燃油冷却器

润滑系统

  • 双工机油滤清器

起动系统

  • 起动电机 - 气动、电动或冗余

了解 C32 Tier 4/IMO III 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

查看当前优惠(按对象)  C32 Tier 4/IMO III

查看更多优惠