C2.2B 发电机组

C2.2B 发电机组 船用发电机组

查找代理商

主要技术规格

频率
50 / 60
50 / 60
排放
美国 EPA Tier 3
美国 EPA Tier 3
最小额定功率
16 ekW(18.75 kVA)
16 ekW(18.75 kVA)

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

噪声

噪声

噪声

  • 隔音罩非常适合游艇,可实现静音运行
尺寸紧凑

尺寸紧凑

尺寸紧凑

  • 紧凑的尺寸增加了安装选项
专为轻松集成和保养而设计

专为轻松集成和保养而设计

专为轻松集成和保养而设计

  • 选装左右手连接面板可简化发动机室管道布局并缩短安装时间。
  • 单侧维修可实现轻松保养
数字控制系统确保轻松操作

数字控制系统确保轻松操作

数字控制系统确保轻松操作

  • 智能通信确保与数字化船舶控制系统无缝连接
80 多年的生产经验

80 多年的生产经验

80 多年的生产经验

  • 80 多年来,Cat® 船用发动机一直受到客户青睐,助力其在水上航行中取得成功。我们有超过 20 万台发动机投入运行,并建立了完善的网络,因此,我们的团队凭借丰富的经验和专业精神,致力于提供可靠的解决方案、一流的技术支持与全方位支持。
由全球代理商提供产品支持

由全球代理商提供产品支持

由全球代理商提供产品支持

  • 训练有素的代理商技师
  • 您的 Cat 代理商将倾听您的独特需求,并根据您的业务、预算和目标为您找到合适的解决方案。
  • Cat 零件和人工保修 用于维修的预防性保养协议

产品技术规格适用产品 C2.2B 发电机组

频率 50 / 60 50 / 60
最小额定功率 16 ekW(18.75 kVA) 16 ekW(18.75 kVA)
最大额定功率 26 ekW(31.25 kVA) 26 ekW(31.25 kVA)
速度 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm
排放 美国 EPA Tier 3 美国 EPA Tier 3
配置 直列四缸四冲程柴油发动机 直列四缸四冲程柴油发动机
额定发动机转速 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm
排量 135 in³ 2.2 l
进气方式 自然进气式/涡轮增压式 自然进气式/涡轮增压式
调速器类型 电气同步 电气同步
飞轮壳 SAE 04 SAE 04
缸径 3.31 in 84 mm
冲程 3.5 in 100 mm
加注容量 可更换机油滤清器的润滑油系统:10.6 L(2.8 gal) 可更换机油滤清器的润滑油系统:10.6 L(2.8 gal)
机油换油周期 500 小时 500 小时
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
制冷 热交换器冷却 热交换器冷却
长度 43.3 in 1100 mm
高度 740 mm 29.1 in
宽度 24.7 in 628 mm
最大发动机干重 1036 lb 480 kg
功率范围 16 - 26 ekW 16 - 26 ekW

C2.2B 发电机组 标配设备

标准设备

  • 抑噪外壳
  • 数字控制面板
  • 自动充注燃油提升泵
  • 12 或 24 V 系统
  • 单侧维修保养点
  • 水冷式排气歧管
  • 湿式排气
  • 单相或无刷发电机
  • 防振支座

C2.2B 发电机组 选装设备

选装设备

  • 双壁燃油喷射管
  • 船只连接面板
  • 虹吸断开装置
  • 交流断路器
  • 负载共享控制面板
  • 负载共享接线盒

了解 C2.2B 发电机组 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

C2.2B 船用发电机组

C2.2B 船用发电机组

查看当前优惠(按对象)  C2.2B 发电机组

查看更多优惠