适用于装载的 Cat Command

Command 适用于装载的 Cat Command

请求报价 查找代理商

概述

保障危险工况中的安全性和生产率

采矿以及采石与集料应用中的轮式装载机经常需要在很多潜在危险区域作业,例如高墙、料堆、陡坡、不稳定表面以及放有危险物料或可能掉落碎屑的区域。轮式装载机上适用于装载的 Cat® Command 是一种视线内遥控系统,可帮助用户避开潜在危险。适用于装载的 Command 采用无线技术和车载电子系统,操作员无需在驾驶室内操作,即可控制机器。

优点

高 性能 高性能

与在驾驶室内控制相比,在指令控制台操控轮式装载机的响应时间毫不逊色。

更高的 安全性 更高的安全性

在危险工况下,使用指令控制台在安全的距离内控制轮式装载机。

用户 友好型设计 用户友好

采用符合人机工程学的布局和熟悉的控制图标,可让操作员轻松操控机器的各项功能。

了解 适用于装载的 Cat Command 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

查看当前优惠(按对象)  适用于装载的 Cat Command

查看更多优惠