Cat Command for Dozing(推土指令)

< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat Command for Dozing(推土指令)是一种远程控制预装推土选件,通过允许操作员在危险的采矿和土方搬运应用中远程运行推土机,来帮助确保作业现场的安全。 可选的 Command for Dozing(推土指令)与 Cat 机器系统深度集成,能够实现平稳、精确的控制,从而最大限度地提高效率和生产率。 使用过肩控制台或从舒适的远程操作台来操作机器。

技术规格

应用 表层剥离/槽沟推土、复垦、垃圾场/边坡管理、料堆管理、推到铲斗处、平整、校平和清理、覆盖层裂土、过滤垫剥离、泥浆池推土、在有害材料周围作业、在不稳定表面上作业 表层剥离/槽沟推土、复垦、垃圾场/边坡管理、料堆管理、推到铲斗处、平整、校平和清理、覆盖层裂土、过滤垫剥离、泥浆池推土、在有害材料周围作业、在不稳定表面上作业 Less

深度集成

  • 可以订购预装有远程控制功能的推土机。 与推土机系统深度集成确保了平稳、精确的控制,且延迟最小。
  • 四个互联网协议摄像头提供高清传输,即使在光线/能见度较差的情况下也是如此。
  • 提供完全控制,可访问推土机所有功能。
  • 通过 LCD 显示屏提供全面的机器信息:发动机转速、燃油油位、柴油机尾气处理液液位、液压系统温度、变速箱油温、冷却液温度和变矩器温度。

易于使用的控制台

  • 允许操作员位于 400 米(427 码)范围内的位置以获得最佳能见度。
  • 符合人体工程学的布局、直观的设计、控制装置上带有 ISO 符号、色彩鲜艳的显示屏可清晰显示机器状态。
  • 使用肩带或肩钩舒适地操作。
  • 控制台使用电子访问卡解锁。
  • 在手动或远程模式之间轻松切换,以便在所有应用中实现多功能操作。
  • 通过更换成与另一台具有 COMMAND 功能的 Cat 推土机匹配的 RFID 芯片,将控制权转移到这台推土机上。
  • 锂离子电池组在不同工作温度下提供长时间运行,并且充电时间较短。

远程操作台

  • 远程操作台的设置类似于推土机驾驶室,提供符合人体工程学的座椅位置和熟悉的控制布局。
  • 操作员可以看到左侧和右侧铲刃、铲刀顶部/中心以及包括裂土器的后视图。
  • 提供可选的机载数码摄像头和专门在推土机上使用的坚固麦克风,可将视频和音频传输到远程操作台。

了解详情

  • COMMAND 在 D8T、D10T、D11T 和 D11T CD 推土机上作为选件提供。 请咨询您当地的 Cat 代理商,了解相关型号的可用功能以及地区供货情况。