适用于推土机、带有 3D 系统的 Cat GRADE

Grade 适用于推土机、带有 3D 系统的 Cat GRADE

查找代理商

概述

节省时间。提高准确性。提高生产率。

适用于推土机、带有 3D 系统的 Cat GRADE 是出厂时集成的坡度控制系统,可帮助您提高平整作业的效率、准确性和生产率。该系统在精细平整和高生产率推土应用中自动移动铲刀,使操作员的手动控制工作减少了多达 80%。

优点

多达 50% 生产率更高

更快地按照设计方案作业。从第一趟到精细平整工作,全程节省时间、物料并可减少返工。

工厂集成

采用内置部件,可提供更好的性能、安全性和支持。

多达 80% 减少操作员控制工作量

帮助不同经验水平的操作员更快、更准确地按照设计方案作业。

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

执行更多的工作。花费更少的时间。

执行更多的工作。花费更少的时间。

  • 带有 3D 系统的 Cat GRADE 在用户遵循设计要求的情况下,使用 GPS 信号自动调整铲刀的移动(包括提升和倾斜)。
  • 更快地按照设计方案作业,节省时间并降低返工、人工和物料成本。适用于作业的各个阶段,从大量土方搬运一直到精细平整。
  • 可在平地和斜坡以及复杂的设计和轮廓上使用该系统。
  • 出厂时集成以提高性能,并易于使用和维修。
  • 新一代* 操作员界面具有触摸屏界面,更直观、更易于使用。
  • 精确到 0.1 英尺(3 厘米)以内**

    * 越来越多的 Cat 推土机配备了带有 3D 系统的 GRADE 和带有 3D 系统的新一代 Grade。请联系您当地的 Cat 代理商了解供货情况。
    ** 可能因合规测试、物料、应用、机器型号而异。
提高操作员生产率

提高操作员生产率

  • 使操作员的操控工作减少多达 80%。
  • 帮助经验丰富的操作员更高效地长时间工作并保持准确性;帮助经验不足的操作员熟练工作并更快地按照设计方案作业。
  • 控制按钮集成到机具控制操纵手柄中,便于操作。只需降下铲刀和转向,即可按设计方案平稳挖方,升起铲刀即可停止操作。不需要操作员额外操控。
  • 仪表板显示屏将设计方案直观显示在操作员正前方。操作起来就像使用智能手机,因此操作员可以快速上手。
  • 无需检查坡度或按标桩作业 — 通过降低地面工作人员需求,节省了人力成本,并提高了工作现场的安全性。
完全集成

完全集成

  • 工厂内置 — 部件集成在推土机中,以实现最佳性能。
  • 甚至较小的天线也集成到驾驶室车顶中,可提供更好的保护。铲刀上没有天线杆和电缆,每天工作结束时不必卸下任何装置。
  • 带有 3D 系统的新一代 GRADE 无需使用位置感应油缸,因此更加简单,并且能够将 ARO 推土机升级为带有 3D 系统的 GRADE。
  • 在显示屏菜单中直接查看概览/操作员提示。
  • 带有 3D 系统的 GRADE 随机器一起订购,由您的 Cat 代理商和 SITECH® 技术合作伙伴提供支持。
  • Cat Grade Connectivity 使用机器远程通信技术连接到 Virtual Reference Station(VRS)网络和 Trimble Connected Community(TCC),而无需额外的硬件。需要相关订阅。
最大限度减小铲刀负载

最大限度减小铲刀负载

  • 坡度控制模式自动执行铲刀提升/倾斜,以获得更一致的坡度。
  • 更新后的系统提供 Latch to Grade 或 Snap to Grade 功能。
  • 经过优化可与其他推土功能(如 AutoCarry™)一起使用,这有助于最大限度地提升铲刀负载以及减少履带打滑。
  • AccuGrade™ 预装选项(ARO)使您可以根据需要添加激光装置或 UTS 控制系统。
  • 对于简单的作业或 GPS 信号可能丢失或不可用的情况,可以与带有 Slope Assist™ 的 Cat GRADE 一起无缝工作。

    需要使用基站和无线电。请咨询您的 Cat 代理商或当地的 SITECH 代表,详细了解带有 3D 系统的 GRADE 的相关要求。

了解 适用于推土机、带有 3D 系统的 Cat GRADE 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

适用于推土机、带有 3D 系统的 Cat GRADE

适用于推土机、带有 3D 系统的 Cat GRADE

适用于推土机、带有 3D 系统的 Cat GRADE

适用于推土机、带有 3D 系统的 Cat GRADE
适用于推土机、带有 3D 系统的 Cat GRADE
适用于推土机、带有 3D 系统的 Cat GRADE

适用于推土机、带有 3D 系统的 Cat Grade

适用于推土机、带有 3D 系统的 Cat Grade