购买二手设备时需要考虑的 5 大要素

购买二手设备时需要考虑的 5 大要素

如果您希望获取二手设备的价值,请考虑以下要素。

1)驾驶室
操作员的舒适性和视野非常重要,因此,理想的驾驶室应该配备高度可调的座椅、背部和腰部支撑、扶手以及布局合理的控制装置。在操作设备时,不妨问问自己,身处其中的操作员在一整天的繁忙作业中是否会始终感觉舒适。

2)底盘
仔细检查底盘,查看有无泄漏迹象,重点查看有无焊接零件或者之前修理过的其他痕迹。深入设备底部检查底盘系统,并留意窗户开裂等表面损坏,这有可能暗示某些重要区域也存在疏忽。

3)发动机/变速箱
由于发动机和变速箱对任何设备而言都非常重要,因此应仔细加以检查。不妨另外请一位经验丰富的操作员一同查看。起动发动机,并将变速箱挂档,检查是否存在错误消息、异常噪音和烟雾。

4)液压装置/工装机具
由于液压油缸的翻新或更换既费时又昂贵,因此在购买之前必须了解其中是否存在任何问题,例如泵室中有无泄漏或磨损的密封件。而且,还应检查有无监视器问题,并查验工装机具,以确定磨损程度;另外,如果需要额外的工装工具,还需确保液压管路位于合适的位置。

5)履带/轮胎
更换作业履带和轮胎的费用高昂,因此务必仔细检查是否存在不均匀磨损、鼓包、裂纹和缺失的螺栓。使用胎面厚度规测量磨损,并利用轮胎制造商网站查询相应的更换要求和费用。

购买二手设备有时要碰运气。因此,优质的 Cat 认证二手设备才是值得您信赖的明智选择;这些设备不仅经过 Cat 代理商及其认证技师的全面检查,而且均使用 Cat 原装零件进行维修。借助 Caterpillar 保修服务,我们可以为您提供完整的设备维修历史记录,让您的投资创造最大价值。

购买 Cat® 认证二手设备