Cat® 313D GC (2 系列) 專為提供高性能、可靠性與長久耐用度所設計

Cat® 313D GC (2 系列) 專為提供高性能、可靠性與長久耐用度所設計

用於中國和台灣新聞稿:2017 年 5 月  
新聞稿編號:71PR17

新款 Cat® 313D GC (2 系列) 液壓挖掘機的設計兼顧強大功能、廣泛用途與優異效能,並且能夠實現低擁有和作業成本,進而提供最佳客戶價值。313D2 GC 的最大工作重量為 13,400 kg (29,542 lb.),使用高燃油效率的 Cat C4.4 柴油引擎,同時配備強勁液壓系統,可提供高流量和高壓以進行嚴苛的挖掘和起重工作,並能充分因應電動附件的需求。駕駛員的舒適性和安全性以及維修便利性,都是在設計本機器時的主要考量。此外,新機型的堅固主結構亦可確保結構強度與耐用性。

引擎的 ISO 14396 額定功率為 75 kW (100 淨馬力),符合中國非道路 Stage III 廢氣排放標準,等同於歐盟 Stage IIIA 和美國環保署 Tier 3 廢氣排放標準,並採用機械式控制的低壓燃油噴油系統,能以不同品質的燃油有效率地運作。此燃油系統配備高效率過濾系統,包括主要濾清器 / 油水分離器和低微米最終濾清器。313D2 GC 的配置可以最大速度 1,650 rpm 與淨功率額定值 55 kW (74 匹馬力) 的條件操作,視應用作業而定,其燃油使用量可比對應機型 313D2 減少最多 15%。

功能強大且用途廣泛

液壓動力和效率是新款 313D2 GC 的主要設計特色,其液壓流量達 232 l/min (61.3 gpm),主洩壓壓力為 30,500 kPa (4,424 psi)。輔助液壓和電子管線連通至動臂基座,便於安裝額外迴路。液壓系統採用短管線的簡潔設計, 可減少摩擦和壓降。液壓減震器位於動臂汽缸桿端和斗桿汽缸的兩端,能緩衝震動、降低噪音並 延長汽缸壽命。

控制器位於空檔時會將液壓流量降至最低,可減少油耗並延長組件使用壽命;液壓交互感測系統在所有操作條件下,都是利用兩個液壓泵,因此能夠加快機具速度並使樞軸轉動更加強勁有力。動臂與斗桿回路的再生閥能在動臂向下和斗桿收回操作期間節省能量,藉由減輕泵負載以節省燃油,進而提升效率。

 本機器去除了作業模式開關和功率模式開關,隨時皆可發揮全功率,且自動化動臂和回轉優先功能會以操縱桿動作為基準,自動選擇最佳模式。電子控制器能配合引擎速度和液壓需求,當控制器位於空檔時,流量會降低,以減少油耗和組件磨損。我們提供一系列完整的鏟斗和作業機具,包括抓取器、液壓指、液壓錘具和壓實機,可進一步加強多用途性。

結構

Caterpillar 運用先進的工程和軟體來分析結構,針對最嚴苛的應用,打造出既耐用又可靠的機器。有超過 70% 的結構焊接皆由機器執行 ,穿透能力是手工焊接的三倍。

車體的 X 形箱形斷面設計可耐彎曲,而履帶支重輪架則是壓製成堅固的五邊形。以潤滑脂潤滑的密封履帶鏈條可減少插銷與襯套磨損,同時降低行駛噪音。行駛馬達具備自動選擇速度功能,讓 313D2 GC 可隨著作業情況的需求,在高速和低速範圍之間切換。

2.5 公尺 (8.17') 斗桿 (亦提供 3.0 公尺 (9.83') 斗桿) 採用最新鍛造與焊接工藝,提升耐用性、挖掘力和起重力。一體成型的 4.65 公尺 (15.25') 伸展型動臂採用的組件是以更堅固的新鍛造形式製作而成。安裝於左側的燈具 則可提升在微弱光源下的 能見度。

操作環境

313D2 GC 寬敞的駕駛室配備觸手可及的控制器,並採用特殊的黏性駕駛室至機架安裝座,可大幅減少振動與噪音。圍繞在駕駛室底部周邊的厚實鋼管,更可進一步減少振動並改善抗疲勞的能力。

 內部配備的懸吊座椅既舒適又方便,可調式操縱桿控制器採用省力先導設計,強制過濾通風功能則可維持駕駛員環境潔淨。駕駛室的大型無邊框玻璃窗提供環繞能見度,而前方上部擋風玻璃為膠合擋風玻璃,有助提高安全性。全彩 LCD (Liquid Crystal Display, 液晶顯示器) 型監控器能以包括中文在內的 27 種語言顯示資訊。

為提高駕駛員和維修技師的安全性,液壓致動操縱桿會在駕駛員離開駕駛室時,鎖定所有液壓功能。引擎室和液壓泵室以全長的防火壁隔開,而位於地面高度的引擎關閉開關則可供在緊急情況下停止引擎。此外,使用埋頭卡鉤的防滑板可以讓駕駛員和技師更安全地在機器四周走動。

可維修性與技術

313D2 GC 大多數的例行維修點都位於地面高度可及之處,而高效率的油水分離器和燃油濾清器皆位於方便檢修的艙室內,艙室中也包含散熱器、油冷器和空對空後冷器。

液壓系統測壓孔與可用於液壓油液、冷卻液和引擎機油取樣的 S·O·SSM (Scheduled Oil Sampling, 定期機油取樣) 口均位於輕鬆可及之處。潤滑歧管可對遠端樞軸進行潤滑;供 Caterpillar Electronic Technician (Cat ET) 維修工具 使用的測試接頭就位於駕駛室後方。

 

313D GC 2 系列規格

   

引擎

Cat C4.4

 功率額定值 (ISO 14396)

75 kW (100 HP)

最大工作重量

13,400 kg (29,542 lb)

機尾回轉半徑

2,140 mm (7')

最大挖掘深度,2.5 公尺斗桿

5,540 mm (18.33')

最大伸出距離 – 水平

8,180 mm (26.83')

最高行駛速度

5.1  km/h (3.2 mph)

# # #

編輯注意事項: Caterpillar 在不同期間為其涵蓋的各個領域推出產品和服務。Caterpillar 盡可能確保在與代理商網路、工廠和本身的行銷子公司確認產品和服務已在相關地區供應後,才發佈產品資訊,但編輯人員仍有必要與當地代理商確認產品供應狀況和規格。

Cat、Caterpillar 及其各自標誌、"Caterpillar Yellow"、"Power Edge" 商業外觀以及此處使用的企業和產品標識,均屬 Caterpillar 商標,未經許可不得使用。

©2017 Caterpillar 版權所有  

新聞洽詢

Caterpillar 貿易新聞稿媒體代表

美洲地區

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

歐洲、非洲、中東地區

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

讀者洽詢www.cat.com/requestCatinfo