專為耐用和高效率性能而設計的 Cat® 313D2 L

專為耐用和高效率性能而設計的 Cat® 313D2 L

用於香港新聞稿:2017 年 3 月  
新聞稿編號:72PR17

全新的 Cat® 313D2 L 液壓挖掘機採用含高效率耐用燃油噴油系統的 Cat C4.4 柴油引擎提供動力,同時具備強大的液壓系統,可提供高流量和高壓以進行嚴苛的挖掘和起重工作,並能勝任應用電動附件的作業。313D2 L 的主結構,包括大型車體和上部機架、機器焊接的強化前連桿組件,以及潤滑脂潤滑的重載型底盤系統等,在在皆可確保其結構強度和耐用性。此外,駕駛員的舒適性和安全性,以及維修便利性都是在設計 313D2 L 時的主要考量。

引擎的 ISO 14396 額定功率為 100 淨馬力 (75 kW),符合歐盟 Stage IIIA / 美國環保署 Tier 3 同級廢氣排放標準,以及中國非道路 Stage III 廢氣排放標準,且其採用機械式控制的低壓燃油噴油系統,能以不同品質的燃油有效率地運作。此引擎也能使用達 B20 混合的生質柴油燃油,並配備高效率的燃油過濾系統,包括含油水分離器的主要濾清器和低微米最終濾清器。引擎的"經濟"作業模式可在性能和燃油效率之間取得平衡,同時維持全功率的挖掘和起重能力。

功能強大且用途廣泛

液壓動力和效率是新型 313D2 L 的主要設計特色,其液壓流量達 67 gpm (254 l/min),主洩壓壓力為 44,204 psi (30,500 kPa)。液壓系統的動力讓本款新挖掘機得以因應嚴苛的挖掘和起重作業,並能產生強大的液壓馬力,以有效應付電動作業機具的需求。電子控制器能配合引擎速度和液壓需求,當控制器位於空檔時,流量會降低,以減少油耗和組件磨損。

此液壓系統的全新設計採用較短的線路,以減少摩擦和壓降,進而提高整體的動力使用效率。位於動臂汽缸桿端和斗桿汽缸兩端的液壓減振器可緩衝行程末端的動作,而動臂和斗桿回路均具有再生閥,可降低液壓系統的抽吸負載,協助提升燃油效益。此液壓系統也配備動臂優先模式和回轉優先模式,會配合操縱桿動作自動選擇。

我們提供系列完整的鏟斗和作業機具,包括抓取器、液壓指、液壓錘具和壓實機,進一步加強多用途性。Cat 抓銷液壓接頭則讓駕駛員無須離開駕駛室,即可更換非電動作業機具。請造訪 www.cat.com/attachments 以取得可用作業機具的完整清單。輔助閥為標準配備,而 Caterpillar 也提供現場安裝的液壓套件 ,這些液壓套件是專為 整合 Cat  作業機具而設計。

結構

Caterpillar 運用先進的工程和軟體來分析結構,針對最嚴苛的應用,打造出既耐用又可靠的機器。有超過 70% 的結構焊接皆由機器執行 ,穿透能力是手工焊接的三倍。

體的 X 形箱形斷面設計可耐彎曲,而履帶支重輪架則是壓製成堅固的五邊形。以潤滑脂潤滑的密封履帶鏈條可減少插銷與襯套磨損,降低行駛噪音。行駛馬達具備自動選擇速度功能,因此 313D2 L 可隨著作業情況的需求,在高速和低速範圍之間切換。

8.17' (2.5 m) HD (heavy duty, 重載型) 斗桿使用最新鍛造與焊接工藝,提升耐用性、挖掘力和起重力。一體成型的 15.25' (4.65 m) 伸展型動臂採用的組件是以更堅固的新鍛造形式製作而成,安裝於左 側的燈則可提升在微弱光源 下的能見度。另外提供栓接式落物防護系統 (FOGS, Falling Object Guard System),以及重載型底部護板和旋轉護板。

操作環境

313D2 L 寬敞的駕駛室配備觸手可及的控制器,並採用特殊的黏性安裝座,可大幅減少振動與噪音。圍繞在駕駛室底部周邊的厚實鋼管,更可進一步減少振動並改善抗疲勞的能力。

機械懸吊座椅舒適又寬敞 (提供空氣懸吊型座椅),可調式操縱桿控制器採用省力的先導設計,而標準的空調/除霜系統則進一步提升駕駛員的舒適性、便利性和安全性。駕駛室的大型玻璃窗提供環繞能見度,而前方上部擋風玻璃為膠合擋風玻璃,有助提高安全性。全彩 LCD (Liquid Crystal Display, 液晶顯示器) 型顯示器能以 28 種語言 (包括中文) 顯示資訊。

為提高駕駛員和維修技師的安全性,液壓致動操縱桿會在駕駛員離開駕駛室時,鎖定所有液壓功能。引擎室和液壓泵室以全長的防火壁隔開,而位於地面高度的引擎關閉開關則可供在緊急情況下停止引擎。此外,使用埋頭卡鉤的防滑板可以讓駕駛員和技師更安全地在機器四周走動。

可維修性與技術

313D2 L 大多數的例行維修點都位於地面高度可及之處,而高效率的油水分離器和燃油濾清器皆位於方便檢修的艙室內,其中包含了散熱器、油冷器和空調冷凝器。液壓系統測壓孔與可用於液壓油液、冷卻液和引擎機油取樣的 S·O·SSM (Scheduled Oil Sampling, 定期機油取樣) 口,均位於輕鬆可及之處。潤滑歧管可對遠端樞軸進行潤滑,而液壓系統回流濾清器則具有 2,000 小時的維修週期。

313D2 L 的 Product Link™ 遙測系統可透過 Cat VisionLink® 網頁介面提供重要資訊 (包括機器位置、油耗、使用率和診斷代碼),以協助進行即時且高效率的機隊管理。

 

313D2 L 規格

   

引擎

Cat C4.4

淨功率 (ISO 14396)

75 kW (100 HP)

工作重量

13,500 kg (29,762 lb)

機尾回轉半徑

2,140 mm (7')

最大挖掘深度

5,580 mm (18.33')

最大伸出距離 – 水平

8,220 m (28')

最高行駛速度

5.6  km/h (3.5 mph)

# # #

編輯注意事項:Caterpillar 在不同期間為其涵蓋的各個領域推出產品和服務。Caterpillar 盡可能確保在與代理商網路、工廠和本身的行銷子公司確認產品和服務已在相關地區供應後,才發佈產品資訊,但編輯人員仍有必要與當地代理商確認產品供應狀況和規格。

Cat、Caterpillar 及其各自標誌、"Caterpillar Yellow"、"Power Edge" 商業外觀以及此處使用的企業和產品標識,均屬 Caterpillar 商標,未經許可不得使用。

VisionLink 是 Trimble Navigation Limited 公司在美國及其他國家/地區註冊的商標。

©2017 Caterpillar 版權所有  

新聞洽詢

Caterpillar 貿易新聞稿媒體代表

美洲地區

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

歐洲、非洲、中東地區

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

讀者洽詢www.cat.com/requestCatinfo