查看 Caterpillar 的最新產品和引擎公告。
查看最新消息全球發佈:2020 年 3 月
發佈編號:217PR20
三款全新 Cat® SMART 附件:推土鏟、平地機齒片和反鏟可大幅提升多機具的功能性,適用於各款 Cat® D3 系列滑移轉向裝載機、小型履帶裝載機以及多地形裝載機。新附件的控制系統可以輕易調整機具標配控制功能,準確達到 SMART 附件廣受肯定的操控水準。
SMART 推土鏟附件 - 適用於 Cat 279D3、289D3、299D3 和 299D3 XE 系列小型履帶裝載機 - 可以切割、搬運及平整幾乎任何基材。鏟刀採用弧形推鏟,鏟刀完全傾斜時可使物料持續滾動,梯形傾斜刀角設計則可在垂直表面上進行齊平切割。D3 系列主機具可識別附件並解鎖專用顯示器,以供駕駛員選擇鏟刀的控制方式。
選擇附件控制模式可變更標準操縱桿功能 (左為行駛、右為動臂和鏟斗),並允許在左操縱桿控制行駛的同時使用右操縱桿操作鏟刀功能 - 傾斜 (側向移動操縱桿)、舉升 (前後移動操縱桿) 以及斜角 (前後轉動拇指轉輪)。此外,駕駛員還可以選擇「舉升」模式或「傾斜」模式以決定要用哪些汽缸 (起重臂或鏟斗) 來控制主鏟刀功能,使機具無論進行崎嶇整地或精細整地都無往不利。
輔助功能可增進駕駛員的技術表現,協調機具和鏟刀動作,以更少的操作次數完成平坦表面,實現更順暢的整地效果,有利於駕駛員專注於構築或切割材料,進而達到理想坡度。
在輔助功能啟用後,系統會啟動額外的鏟刀傾斜度相關功能。記憶功能可讓駕駛員選擇鏟刀傾斜度,日後只要輕觸操縱桿按鈕即可重新叫用此設定值。按兩下記憶鈕即可在另一側對應呈現所記憶的鏟刀傾斜度。更方便的是,當機具來到水平表面時,按一下左操縱桿上的按鈕即可將鏟刀傾斜度歸零。
搭載輔助功能的 SMART 平地機齒片附件
新型 Cat GB120 和 GB124 SMART 平地機齒片附件適用於 Cat D3 系列滑移轉向裝載機和小型履帶裝載機。如同 SMART 推土鏟附件,D3 主機具可以識別平地機齒片並解鎖專用顯示螢幕以供選擇附件控制功能,重新定義操縱桿用途以執行附件功能。選擇附件控制模式後,可使用右操縱桿操作鏟刀功能 - 傾斜 (左右移動操縱桿)、斜角 (前後旋轉拇指轉輪) 和舉升 (前後移動操縱桿)。進階顯示器的主畫面可顯示鏟刀的橫向坡度和角度。
輔助功能可以選擇並維持右傾橫向坡度或左傾橫向坡度模式,不受機具運作角度影響。如果選擇右傾橫向坡度模式,前後移動右操縱桿可升降附件的右汽缸,藉此控制鏟刀右側。機具/附件會控制鏟刀左側以保持所需橫向坡度,使駕駛員專注於鏟刀右側。左傾橫向坡度模式的設定值則與此相反。
此外,隨著鏟刀的斜角和幾何變化,附件會計算並維持橫向坡度的設定值,甚至在旋轉鏟刀以堆積材料時,仍可維持所需的橫向坡度。SMART 平地機齒片專用的特製顯示螢幕可告知駕駛員附件方向,並顯示鏟刀傾斜度及其角度。
標準鏟刀寬度為 78 in (1990 mm),適用於 GB120 機型;96 in (2440 mm) 適用於 GB124。若選配延伸翼板,寬度分別為 85 in (2150 mm) 和 103 in (2605 mm)。兩種機型的鏟刀皆傾斜 15 度,鏟刀舉升高度為 6 in (150 mm),最大切割深度為 4 in (100 mm)。獨立萬向輪可旋轉 360 度,支援前向和後向平整作業。
SMART 反鏟附件
新型 CatBH130 SMART 反鏟附件適用於 Cat D3 系列滑移轉向裝載機、小型履帶裝載機和多地形裝載機。新款附件顯著大幅增進這些小型機具的多功能性,從而勝任多種任務,包括公用事業挖溝工程、挖掘基腳、開鑿和維護排水溝。此外,這款反鏟相容於 Cat 3 噸級挖掘機附件,其輔助液壓系統可搭配使用各種液壓機械作業機具,包括錘具、拇指夾斗、螺旋鑽和振動式壓實機。反鏟亦可透過液壓方式側向移位,以便在建築物和基腳附近進行挖掘,而整合式穩定器則提供了穩固的挖掘平台。
此款反鏟採用整合式電子液壓控制裝置,可透過主機具操縱桿操作,無需拆卸車門即可讓操作員在駕駛室安全和舒適的環境中工作。附件控制模式允許使用現有的操縱桿來執行動臂、斗桿、鏟斗和回轉功能。主機具會主動識別連接系統的 BH130 反鏟,操作員準備好使用時,只需拉動右操縱桿上的板機,即可將系統設定至挖掘模式。
BH130 的最大挖掘深度為 9.75 呎 (2,970 mm),從回轉樞軸銷起算的地面高度伸出距離可達 13.25 呎 (4,040 mm)。穩定器在工作位置的移動範圍為 71 吋 (1,815 mm),總側移行程為 33 吋 (825 mm)。反鏟的工作重量為 2325 磅 (1,055 kg)
# # #
編輯人員注意事項:Caterpillar 在各業務領域推出產品和服務的時間點各有不同。雖然已盡力確保 Caterpillar 是在收到經銷商網路、工廠、行銷子公司確認產品和服務可在各自負責之區域供貨之後才發佈產品資訊,但是依舊煩請編輯人員針對產品的供應狀況和規格與當地的經銷商確認。
CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相應的標誌、「Caterpillar Yellow」、「Power Edge」與 Cat「Modern Hex」商業外觀以及此處所使用的企業和産品標識是 Caterpillar 公司的商標,未經許可,不得使用。
©2020 Caterpillar 著作權所有
新聞洽詢 |
Caterpillar 貿易新聞稿媒體代表 美洲 Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com 歐洲、非洲、中東 Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com |
讀者諮詢 |
www.cat.com/requestCatinfo |