Caterpillar Introduces Updates to the PM310, PM312 and Pm313 Cold Planers

全球版:2019 年 9 月
發佈編號:740PR19

Caterpillar Inc. 宣布 PM310、PM312 和 PM313 路面冷刨機的更新資訊。PM300 系列適合用於需要精巧型尺寸、最佳操縱性和高生產能力的中小型工作場所。每種型號都有車輪或履帶式底盤系統設計。

更強大的動力

Cat® C9.3 引擎現在可提供 249 kW (334 hp) 的動力 (提升達 3%)。除了額外的動力外,這些機器也符合美國環保署 Tier 4 Final 和歐盟 Stage V 排放標準。

改善的能見度和人體工學

Cat PM300 系列機器具有滑動式駕駛台、選配的攝影機和輔助電源連接器,可改善能見度並提供額外的照明。新的滑動式駕駛台延伸至機器機架外約 215 mm (8.5"),可為駕駛員提供最佳的能見度,並在追蹤鏟刃時提供良好視線。

這些機器還可以選配一組安裝在切割機殼上方的攝影機,以改善能見度。駕駛員可透過駕駛台的 LCD 螢幕查看該攝影機,使駕駛員能夠在障礙物附近進行更近距離的切割。由於增加了滑動式駕駛台,我們在右側已新增一個扶手以提高舒適性。位於機器後方附近的選配輔助電源連接器可插上夜間氣球照明設備。

維修更方便

整合式轉子轉向系統讓轉子維修變得更方便。液壓式轉向裝置具備一組可控制轉子位置的雙按鈕控制器,可簡化鑽頭的拆卸和更換。 

針對 Cat 路面冷刨機進行最佳化的系統 K 轉子

Cat 路面冷刨機具有高效率的物料流和優異的切割模式,可與 Cat 系統 K 銑削轉子搭配使用。轉子具有 8 mm、15 mm 和 18 mm 的間距,適用於各種銑削應用。雙錐形固定的可靠設計,可在不需要固定銷或螺栓的情況下將工具固定在缸體中。可逆轉的翼板和高強度合金可提供更大的抗磨蝕性並減少磨耗,從而延長轉子的使用壽命。

選配的 Cat 鑽石鑽頭採用適用於系統 K 轉子的全新設計,具有比傳統硬質合金鑽頭長 80 倍的使用壽命,從而延長鑽頭維護間隔、提高生產率並降低作業成本。Cat 鑽石鑽頭比傳統硬質合金鑽頭更為鋒利,使機器能夠更快切割並減少切割系統上的阻力,以在嚴苛的應用環境中提高燃油經濟性。

如需有關 PM310、PM312 和 PM313 路面冷刨機的更多資訊,請聯絡您的 Cat 代理商。

# # #

編輯注意事項:Caterpillar 在不同期間為其涵蓋的各個領域推出產品和服務。Caterpillar 盡可能確保在與代理商網路、工廠和本身的行銷子公司確認產品和服務已在相關地區中供應後,才發佈產品資訊,但編輯人員仍有必要與當地代理商確認產品供應狀況和規格。

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相應的標誌、"Caterpillar Yellow"、"Power Edge" 與 Cat "Modern Hex" 商業外觀以及此處所使用的企業和産品標識是 Caterpillar 公司的商標,未經許可,不得使用。

©2019 Caterpillar 著作權所有 

新聞洽詢

Caterpillar 貿易新聞稿媒體代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

歐洲、非洲、中東

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

讀者諮詢
www.cat.com/requestCatinfo

Product & Service News

查看 Caterpillar 的最新產品和引擎公告。

查看最新消息