查看 Caterpillar 的最新產品和引擎公告。
查看最新消息南美洲、非洲、中東、亞洲發佈時間:2019 年 8 月
發佈編號:907PR19
Caterpillar 宣佈推出 9 款新型 Cat® D3 系列滑移轉向裝載機 (SSL) 和小型履帶裝載機 (CTL) 機型。這些新型機具使 D 系列的品質、舒適度和性能口碑更上層樓,改善駕駛員操作體驗和裝載機的穩定性。D3 系列機型率先業界支援一系列新型智慧附件,可透過先進的機器技術識別特定附件,針對機具和任務自訂專屬的控制功能和駕駛員資訊。
改善駕駛員體驗
新型 D3 系列裝載機具備開閉幅度更大的車門,方便進出封閉式駕駛室。此外,操縱桿控制盤之間的距離增加 3 吋 (76 mm),為駕駛室內的駕駛員提供更多空間,帶來更舒適的體驗。
提高小型履帶裝載機的標準
全新 Cat D3 系列 CTL 可提高處理重型負載、整平或卡車裝載作業時的操作穩定性。底盤機架和扭力軸的設計變更可減少機器傾翻和晃動,同時提供出色的駕駛舒適度。
所有 Cat D3 系列 CTL 均配有標準二段變速行駛,可提高工地作業性能;這些機器提升了扭矩挖掘性能和最高行駛速度;動力強勁的 Cat 279D3 和 289D3 裝載機地面行駛速度最高可達 8.4 mph (13.6 kph),比 D 系列同類產品提高 20%。
先進控制功能
D3 系列 Cat SSL 和 CTL 機型提供智慧型技術,有助於機器與新型智慧附件實現更高度的整合,此進階附件技術可讓 D3 系列Cat SSL 和 CTL 機型自動識別智慧附件,並依照該附件的操作和資訊需求來轉換機器控制功能。
Cat SSL 和 CTL 提供先進控制功能,包括鏟裝歸位系統和作業機具定位器,可協助操作員進行整平、挖掘和裝載等重複性作業。這些項目已搭配雙向自動調平功能成套推出,使更多的駕駛員能夠運用自動化機器功能,並以更少的使用者互動和專業知識完成上述作業。
有關新款 Cat D3 系列 SSL 和 CTL 的詳細資訊,請洽當地 Cat 代理商或前往www.cat.com。
|
232D3 |
236D3 |
242D3 |
246D3 |
262D3 |
引擎 |
Cat C2.2 |
Cat C3.3B |
Cat C3.3B DIT |
Cat C3.3B DIT |
Cat C3.3B DIT |
總功率, |
60.2 |
74.3 |
74.3 |
74.3 |
74.3 |
工作重量, |
6,514 |
6,567 |
7,138 |
7,478 |
8,296 |
ROC @ 50%, |
1,900 |
1,800 |
2,200 |
2,200 |
2,700 |
|
257D3 |
259D3 |
279D3 |
289D3 |
引擎 |
Cat C3.3B |
Cat C3.3B |
Cat C3.3B DIT |
Cat C3.3B DIT |
總功率, |
74.3 |
74.3 |
74.3 |
74.3 |
工作重量, |
8,094 |
8,987 |
10,095 |
10,688 |
ROC @ 50%, |
2,570 |
2,870 |
3,170 |
4,130 |
# # #
編輯人員注意事項:Caterpillar 在各業務領域推出產品和服務的時間點各有不同。雖然已盡力確保 Caterpillar 是在收到經銷商網路、工廠、行銷子公司確認產品和服務可在各自負責之區域供貨之後才發佈產品資訊,但是依舊煩請編輯人員針對產品的供應狀況和規格與當地的經銷商確認。
CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相應的標誌、"Caterpillar Yellow"、"Power Edge" 與 Cat "Modern Hex" 商業外觀以及此處所使用的企業和産品標識是 Caterpillar 公司的商標,未經許可,不得使用。
VisionLink 是 Trimble Navigation Limited 在美國及其他國家/地區註冊的商標。
©2019 Caterpillar 著作權所有
新聞洽詢 |
Caterpillar 貿易新聞稿媒體代表 美洲 Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com 歐洲、非洲、中東 Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com |
讀者諮詢 |
www.cat.com/requestCatinfo |