查看 Caterpillar 的最新產品和引擎公告。
查看最新消息全球發佈:2020 年 3 月
發佈編號:204PR20
Caterpillar Work Tools 推出 Cat® 新一代迷你挖掘機專用的 TiltRotate 系統 (TRS)。全新 TRS6 和 TRS8 機型可以加裝各式作業機具 (包括鏟斗、叉臂、抓斗、掃刷機及壓實機),支援 360 度旋轉和側移 40 度傾斜角,使機具能從單一位置觸及更多作業區域,亦可操控機具作用於障礙物的上、下及週圍,以利挖掘、整溝、分揀回收資源或放置管道。新款 TRS 機型可增進挖掘機的多工能力,並提供多種配置以滿足不同應用需求。
TRS 機型有兩處介面:頂部介面可將 TRS 連接到載具機器;底部介面則是將各種作業機具連接至 TRS。TRS6 提供 4 種配置,使用者可以選擇頂部介面採用 S 型液壓接頭或插銷,並決定 TRS 是否配備內建抓斗 (可搭配附加作業機具使用)。所有 TRS6 機型底部介面皆採用 S 型液壓接頭。
TRS8 機型亦有 4 種配置,可以選擇頂部和底部介面皆採用 S 型接頭,或頂部介面採用插銷而底部介面採用抓銷器,並決定 TRS 是否配備内建抓斗 (內建抓斗不可搭配使用插銷式和抓銷器配置)。
設計優點
TRS6 和 TRS8 機型設計精巧,有利於迷你挖掘機維持強大挖掘力,配有特製軸承環的齒輪箱可分配工作力道,減少 TRS 和主機具承受的應力。此外,旋轉系統的免保養潤滑系統可有效分散高溫。高扭矩旋轉系統則可快速定位作業機具,而內建自鎖機構能以任何所需角度進行挖掘。TRS8 機型採單一潤滑點設計,可同時為所有需潤滑的接頭施加潤滑脂。
雙作動傾斜油缸具備整合式負載維持閥,可穩定維持壓力並防止油缸在負載下移動。油缸配有硬化處理活塞和免保養軸承,表面防刮抗銹無需保養。代理商安裝的整合式現場控制套件 (包括專門設計的操縱桿) 適用於所有動臂斗桿組合,可直覺地控制 TRS 和內建抓斗。TRS 監控器可告知駕駛員附件位置,離合感測器具備指示器功能,可確保安全鎖定機構牢靠固定作業機具。TRS8 機型提供鏟斗搖動功能,可透過操縱桿按鈕啟動,有利於均勻鋪料。
TRS 應用
頂部和底部介面皆採用 S 型接頭的 . TRS8 機型適用於 307.5、308、308.5、309 和 310 機型。 其餘兩款採用插銷/抓銷器介面的 TRS8 機型,一款適用於 307.5、308、308.5 和 309,另一款適用於 310。
|
585-0421 |
585-0422 |
585-0423 |
585-04234 |
頂部介面 |
S40* |
S40 |
插銷式 |
插銷式 |
底部介面 |
S40 |
S40 |
S40 |
S40 |
抓斗 |
選擇性 |
標準 |
選擇性 |
標準 |
*S 型接頭
|
570-7120 |
570-7121 |
570-7122 |
570-7123 |
頂部介面 |
S50* |
S50 |
插銷式 (8T) |
插銷式 (10T) |
底部介面 |
S50 |
S50 |
PG OT 8T** |
PG QT 10T |
抓斗 |
標準 |
選擇性 |
N/A |
N/A |
*S 型接頭
**抓銷器接頭
# # #
編輯人員注意事項:Caterpillar 在各業務領域推出產品和服務的時間點各有不同。雖然已盡力確保 Caterpillar 是在收到經銷商網路、工廠、行銷子公司確認產品和服務可在各自負責之區域供貨之後才發佈產品資訊,但是依舊煩請編輯人員針對產品的供應狀況和規格與當地的經銷商確認。
CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相應的標誌、「Caterpillar Yellow」、「Power Edge」與 Cat「Modern Hex」商業外觀以及此處所使用的企業和産品標識是 Caterpillar 公司的商標,未經許可,不得使用。
©2020 Caterpillar 著作權所有
新聞洽詢 |
Caterpillar 貿易新聞稿媒體代表 美洲 Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com 歐洲、非洲、中東 Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com |
讀者諮詢 |
www.cat.com/requestCatinfo |