高燃油效益的 Cat® 330D2 L 挖掘機具備強大性能、應用多用途性、絕佳可靠性及長久耐用性

高燃油效益的 Cat® 330D2 L 挖掘機具備強大性能、應用多用途性、絕佳可靠性及長久耐用性

用於南美洲 (巴西除外)、非洲、中東、CIS、台灣、東南亞、印尼、&印度新聞稿:2015 年 12 月
新聞稿編號:363PR15

新款 Cat® 330D2 L 液壓挖掘機的最大工作重量為 30,305 kg,配備高燃油效率的 157-kW Cat C7.1 ACERT™ 引擎,其符合美國環保署 Tier 2/歐盟 Stage II 同級廢氣排放標準,並配備三段式燃油過濾系統,可在燃油品質較不理想的區域為輸油組件提供最佳保護。新款機器全面採用重載型主結構,其設計可提供高生產力、多用途性、低作業成本、優異可靠性及長久耐用性。本款機器具備各項優異功能,包括可使用輔助回路的強大液壓系統、能讓駕駛員達到最大生產力的安靜舒適駕駛室,以及可降低擁有與作業成本的簡單例行保養程序。

引擎和液壓裝置

自動引擎速度控制系統會在無負載/輕負載的條件下降低引擎速度,進而節省更多燃油,而變速風扇的速度會針對機器的確切冷卻需求自動調整,進而降低音量並改善燃油效益。徑向密封空氣濾清器配備可達到最佳過濾功能的雙層濾芯,以及可顯示維修需求的限制指示器。高效預濾器則能為進氣系統提供進一步的保護。此外,電動充油泵免除了在更換濾清器之後以手動方式進行燃油充油作業的需求,並且能在更換濾清器期間防止未過濾的燃油回充,降低燃油汙染的風險。

330D2 L 配備強大的先導操作液壓系統和兩個主泵,可在 35 MPa 的洩壓壓力下產生達 480 l/min 的機具流量。此系統設計為可利用 100% 的引擎功率,達到最佳液壓效率。而動臂向下和斗桿收回回路中的再生閥能夠加速循環、降低液壓流量要求、節省燃油與降低作業成本。

汽缸減震器能緩衝動臂和斗桿回路的振動,以保護液壓組件並提升駕駛員舒適性。此外提供輔助液壓閥控制電路,可用於操作高壓力與中壓力作業機具,例如剪切機、抓取器、錘具、磨碎機、多工處理機及振動板壓實機,使機器用途更加廣泛。

結構

330D2 L 配備長型底盤系統,接地履帶長 3,990 mm,提供了大型平台,因此在重載型挖掘與起重作業中能實現最佳性能。5.9 公噸的配重可提升起重性能,且配重皆直接栓接至主機架,藉此提高剛性。

底盤系統採用重載型組件,並配備潤滑/密封履帶支重輪和油脂潤滑/密封履帶鏈條。X 形箱形斷面的重載型車體可抵抗扭轉應力,將作用力由上部主機架傳送到壓製成形的大型履帶支重輪架。95% 的結構焊接是由機器人執行,穿透能力是手工焊接的三倍。

330D2 L 可選擇一種前連桿配置裝配,以配合應用。重載型 6.15 公尺伸展型動臂經過強化,適合用於嚴苛的應用。動臂提供 3.2 公尺和 2.65 公尺兩種斗桿選配。動臂和斗桿皆採用箱形斷面構造,由高拉伸強度鋼材製成,能提供最佳挖掘力。

大容量型挖掘前連桿的設計能透過卓越的挖掘力和加大的鏟斗發揮機器的最大性能。5.55 公尺動臂具備大型橫斷面,並以內部擋板強化,因此耐用性也獲得提升。大容量型挖掘動臂採用 2.5 公尺的斗桿。

330D2 L 的 Cat 鏟斗專為配合機器功能而設計,確保高產量和較低油耗。鏟斗包括用於低衝擊之一般磨蝕性物料的通用型鏟斗、用於混合物料與黏性土壤的重載型鏟斗,以及用於高磨蝕性物料的超重載型鏟斗。並且提供包括 Cat 抓銷器類型在內的各種接頭以快速更換作業機具。

駕駛員環境

駕駛員可依個人偏好調整左右操縱桿控制台,而省力操縱桿則能針對液壓功能進行精準的比例控制。高解析度 LCD 監控器可使用 42 種語言進行編程,並會在溫度與壓力異常時提醒駕駛員,另外也會提醒應更換機油/濾清器。大型玻璃窗能提高環繞能見度,而雙段式自動空調和完全可調式懸吊座椅則能提供最佳的駕駛員舒適性。

可維修性與技術

利用位於上部結構的維修門,即可從地面高度輕鬆檢修主泵、先導濾清器、油水分離器/燃油濾清器、散熱器、油冷器、增壓空氣冷卻器和燃油冷卻器。動臂具備檢修方便的遠端潤滑區段,可潤滑較難觸及的組件,既可提升安全性,也可確保潤滑所有連桿點,以減少磨損並延長組件使用壽命。定期機油取樣口可供技師從循環系統中收集液壓機油、引擎機油及冷卻液。

為提升客戶價值,330D2 L 可整合 Cat Connect 技術,包括 Product Link 在內,其透過 VisionLink® 使用者介面提供必要的機器運作資訊。這些資訊包括機器位置、運作時數、燃油使用量、怠速時間及事件代碼。為加強工地安全,Cat Detect 技術還結合了其他能夠提高駕駛員對機器周遭環境警覺性的技術。 

330D2 L 產品規格

   
引擎Cat C7.1 ACERT
淨功率   (ISO 9249)157 kW
最小工作重量28,955 kg**
最大工作重量30,305 kg***
牽引桿拉力  248 kN
主液壓壓力35 MPa
最大液壓流量480 l/min
最大挖掘深度範圍6,140 至 7,290 mm

地面高度最大伸出距離範圍

9,470 至 10,720 mm

** HD 伸出距離配置
*** 容量配置

#####

編輯注意事項: Caterpillar 在不同期間為其涵蓋的各個領域推出產品和服務。Caterpillar 盡可能確保在與代理商網路、工廠和本身的行銷子公司確認產品和服務已在相關地區供應後,才發佈產品資訊,但編輯人員仍有必要與當地代理商確認產品供應狀況和規格。

CAT、CATERPILLAR 及其各自標誌、"Caterpillar Yellow"、"Power Edge" 商業外觀以及此處使用的企業和產品標識,均屬 Caterpillar 商標,未經許可不得使用。 

VisionLink 是 Trimble Navigation Limited 公司在美國及其他國家註冊的商標。

©2015 Caterpillar 版權所有

 

新聞洽詢

Caterpillar 貿易新聞稿媒體代表

美洲地區

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

歐洲、非洲、中東地區

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

讀者洽詢www.cat.com/requestCatinfo