全新 Cat® 320D2 GC 採用可實現絕佳燃油效益的 C4.4 引擎,搭配強勁液壓系統和耐用結構,打造理想性能表現。

全新 Cat® 320D2 GC 採用可實現絕佳燃油效益的 C4.4 引擎,搭配強勁液壓系統和耐用結構,打造理想性能表現。

用於香港新聞稿:2016 年 10 月
新聞稿編號:490PR16

全新 Cat® 320D2 GC 液壓挖掘機的最大工作重量為 20,100 kg (44,300 lb.),配備 4,080 mm (13.5') 標準長度底盤系統,並具備多種斗桿選項可與 5.7 公尺 (18.8') 伸展型動臂搭配使用,共同發揮最大效率。 最大挖掘深度範圍介於 6,310 至 6,730 mm (20.8 至 22') 之間。 此外亦提供各式接頭以使用豐富廣泛的 Cat Work Tools,進一步提升應用多用途性。 Cat C4.4 引擎提供高燃油效益,油耗較前代 320D2 GC 減少高達 8 %,搭配強勁液壓系統和最佳化主結構,可確保在一般工程建築應用中發揮優異性能且經久耐用。

性能與結構

C4.4 引擎的最大總功率額定值為 93 kW (125 HP) ,採用電控方式與油潤式噴油泵,在燃油品質較差的地區依然能夠穩固可靠地操作。 引擎符合 Tier 3/Stage IIIA/中國非道路用 Stage III 排放標準。 相較於 320D2 的 Tier 2/Stage 版本,全新 GC 機型預計可減少 17% 的油耗。 動臂和斗桿液壓回路中的再生閥可降低主泵負載以節省燃油,使省油表現更加優異。

Caterpillar 設計及製造的 320D GC 主液壓泵屬於高效組件,可確保提供反應強大靈敏的液壓功能,在挖掘及起重時提供絕佳液壓功率,並為錘具、抓取器、剪切機、多工處理機、液壓指和壓實機等作業機具提供高液壓馬力。 各式可用的液壓接頭能讓駕駛員留在駕駛室中安全更換作業機具。 獨立式先導泵可在控制前連桿、回轉與行駛功能時確保快速精確的反應。 回轉與行駛速度均較 320D2 更佳。 液壓系統組件均配置於緊鄰位置,可縮短管路長度,進而降低摩擦損失、減少壓降並提升效率。

320D2 GC 採用重載型主機架,包括專為耐用性精心設計的的改良型 X 機架車體 (下機架)。 動臂和斗桿皆為機器焊接,並具備內部擋板強化設計。 新機型採用 5.7 m (18.7') 最佳化伸展型動臂,搭配 2.9 或 2.5 m (9.5 或 8.2') 斗桿。 選項豐富的 Cat 鏟斗可配合機器性能達成運土要求,同時發揮最大效率。

320D2 GC 底盤系統搭載大型履帶架,內含裝有重載型組件的鏈條以及經久耐磨的支重輪、鏈輪和惰輪。 經過潤滑的插銷與襯套組件可延長底盤系統壽命並降低噪音。

操作便利性與安全性

320D2 GC 採用符合人體工學設計的駕駛室,以及省力的直覺式操縱。 完全可調式座椅與可調式操縱桿控制台有助提升駕駛員舒適性與便利性。 大型玻璃窗提供絕佳視野,經過特殊設計的駕駛室則可將音量降到最低。

為保障駕駛員與其他工地人員的安全,320D2 GC 配備液壓致動操縱桿,在舉升位置時會鎖定所有液壓功能。 為保護駕駛員與機器維修技師,走道採用防滑板和埋頭螺栓,降低滑倒或墜落的可能性。

全長防火壁能隔開泵室和引擎室,位於地面高度的引擎關閉開關則可供在緊急情況下停止引擎。

可維修性與技術

基於便利性與安全性考量,320D2 GC 的例行維修點都集中在一起,並且位於地面高度可及之處。 遠端安裝且可輕鬆檢修的高效率燃油濾清器專為保護 C4.4 引擎所設計,使其不受燃油汙染的影響。 油液系統壓力分接頭與 S·O·SSM (Scheduled Oil Sampling, 定期機油取樣) 口皆位於可供快速檢修的位置,方便檢查機器健康狀態。

320D2 GC 配備 Cat Product Link™ 遙測系統。此強大系統能透過機器內建的多個感測器收集資料,然後以無線方式將資料傳輸到 Cat VisionLink® 系統。機器使用者可透過系統的網頁介面快速存取相關資料,例如機器位置、油耗、怠速時間、使用率和保養排程。 此外,Caterpillar 開發的技術套件還可讓機器擁有者提升工地的效率與安全。

320D2 GC 產品規格

   

引擎

Cat C4.4 ACERT™

總功率 (ISO 14396)

93 kW (125 HP) 

最大工作重量

20,100 kg (44,300 lb.)

液壓流量

428 L/min (113.16 gpm)

液壓壓力

35MPa (5,076 psi)

牽引桿拉力

206 kN (46,311 lb.)

最大行駛速度

5.8 kph (3.6 mph)

2.9 斗桿的最大挖掘深度

6 730 mm (22')

2.5 斗桿的最大挖掘深度

6 300 (20.8')

# # #

編輯注意事項:Caterpillar 會在不同期間為其涵蓋的各個地區推出產品和服務。 Caterpillar 盡可能確保在與代理商網路、工廠和本身的行銷子公司確認產品和服務已在相關地區中供應後,才發佈產品資訊,但編輯人員仍有必要與當地代理商確認產品供應狀況和規格

Cat、Caterpillar 及其各自標誌、"Caterpillar Yellow"、"Power Edge" 商業外觀以及此處使用的企業和產品標識,均屬 Caterpillar 商標,未經許可不得使用。

VisionLink 是 Trimble Navigation Limited 公司在美國及其他國家/地區註冊的商標。

©2016 Caterpillar 版權所有

新聞洽詢

Caterpillar 貿易新聞稿媒體代表

美洲地區

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

歐洲、非洲、中東地區

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

讀者洽詢 www.cat.com/requestCatinfo