全新的 Cat® D1、D2 和 D3 新一代小型推土機改善了視野、坡度控制和燃油經濟性

新一代小型推土機取代 Cat 前代機型 D3K2、D4K2 和 D5K2

南美洲、非洲、中東、亞洲 (不含日本和南韓) 發佈時間:2020 年 3 月
發佈編號:224PR20

全新 Cat® D1、D2 和 D3 新一代小型推土機承襲前代成功型號的基礎機器平台,具備造型改款、技術強化等特色,且搭載新型低排放省油引擎,可為客戶帶來卓越價值。D1、D2 和 D3 新一代推土機分別取代 D3K2、D4K2 和 D5K2 機型,新系列提供同於以往的特殊用途機型選項。

這些新一代小型推土機提供最佳化的速度、運輸能力、操控性能、多用途性及地面整平精確度。新款較低的傾斜式引擎蓋邊線改善從蓋頂到週邊及刀刃的視野,提升整地效率。

加大款 10 吋 (254 mm) 主顯示器搭載彩色觸控螢幕,方便操作多種標配和選配高科技功能。標配的自動牽引力控制不再像前代機型一樣需要駕駛員進行人機互動,即可減少機具在最大負載下的履帶滑移,從而提升單位週期生產力。斜坡指示功能可明確顯示底盤橫向坡度,讓駕駛員在斜坡上更加得心應手。穩定鏟刀可提升駕駛員的鏟刀控制效能,以利更簡易、迅速而輕鬆整平地面。

Cat 附件預裝選配方案 (ARO) 可輕易擴充規格,升級至採用 3D 控制系統的 GRADE 技術,而作為該方案一部分提供的 Slope Assist 可自動維持駕駛員所設定的鏟刀坡度角,有助於輕鬆達到理想的鏟刀下落斜度 (前後) 和橫向坡度,進而節省作業時間。

新一代小型推土機仍提供標準和 LGP (低接地壓力) 兩種底盤系統配置。新系列將不再採用 XL 型號。D1 和 D3 機型提供 LGP 30 吋 (762 mm) 履帶,在極端的地下環境提高牽引力和浮力。客戶可選擇密封潤滑型履帶 (SALT) 或 Cat Abrasion™ 底盤系統,為特定應用提供作業成本最低的解決方案。

新型動力單元

全新 D1、D2 和 D3 新一代小型推土機採用燃油效率更高的 Cat C3.6 柴油引擎驅動,符合美國 EPA 3 級排放標準。新款推土機的大型鉸鏈門移至右側,便於檢修所有定期引擎保養點。

新一代推土機的淨功率額定值與前代機型相同,燃油經濟性提升高達 10%。「前進/倒退」或「僅倒退」選項皆可使用經濟模式,可在負載較小時自動降低引擎轉速,從而提高燃油經濟性。如果負載變化而需要提高引擎轉速,經濟模式會自動允許引擎提供最高速度和動力,直到負載降低為止。

豐富選配功能有助於客戶因應不同運作環境條件,靈活實現最佳引擎性能。可選購的渦輪式預清器能夠延長空氣濾清器在大量碎屑環境下的壽命。自動逆轉風扇能以預定間隔逆向轉動風扇,無需駕駛員操作即可避免散熱器和引擎外罩內堆積碎屑。選配的鉸鏈式散熱器格柵罩可簡化散熱器的檢修作業,不用工具即可輕易完成定期清理。

全新 Cat 小型推土機系列將在 CONEXPO-CON/AGG 2020 全新戶外活動場地 F4455 號 Caterpillar 攤位首次於北美洲亮相,預定於 2020 年 8 月開始生產。有關 Cat 小型推土機的更多資訊,請聯絡您所在地的 Cat 代理商或參閱:https://www.cat.com/en_MX/products/new/equipment/dozers/small-dozers.html

 

D1、D2 和 D3 規格

機型

D1

D2

D3

工作重量,lb (kg)

18,240 – 18,390
(8 274 – 8 342)  

18,340 – 19,019
(8 319 – 8 627)  

20,321 – 21,150
(9 217 – 9 593)  

引擎

Cat C3.6

Cat C3.6

Cat C3.6

淨功率,HP (kW)

80 (59.7)

92 (68.8)

104 (77.6)

鏟刀容量,yd3 (m3)

1.99 – 2.17 (1.52 – 1.66)

2.42 – 2.59 (1.85 – 1.98)

2.86 – 3.06 (2.19 – 2.34)

鏟刀寬度,in (mm)

104 – 124
(2 646 – 3 149)

109.5 – 124
(2 782 – 3 149)

109.5 – 127
(2 782 – 3 226)

底部支重輪數量

6

7

7

接地履帶

89

89

91

# # #

 

編輯人員注意事項:Caterpillar 在各業務領域推出產品和服務的時間點各有不同。雖然已盡力確保 Caterpillar 是在收到經銷商網路、工廠、行銷子公司確認產品和服務可在各自負責之區域供貨之後才發佈產品資訊,但是依舊煩請編輯人員針對產品的供應狀況和規格與當地的經銷商確認。

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相應的標誌、「Caterpillar Yellow」、「Power Edge」與 Cat「Modern Hex」商業外觀以及此處所使用的企業和産品標識是 Caterpillar 公司的商標,未經許可,不得使用。

©2020 Caterpillar 著作權所有 

 

新聞洽詢

Caterpillar 貿易新聞稿媒體代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

歐洲、非洲、中東

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

讀者諮詢
www.cat.com/requestCatinfo

產品&與服務新聞

查看 Caterpillar 的最新產品和引擎公告。

查看最新消息