120 動力平地機

新一代 Cat® 120 動力平地機,專為提高產量和降低成本所設計

用於全球發佈 (北美洲除外):2019 年 3 月
發佈編號:191PR19

全新 Cat® 120 動力平地機提供了根據客戶偏好和應用量身自訂機器的選項。Cat C7.1 引擎搭配標準 ECO 模式時,燃油消耗減少最多 15%。全新設計的駕駛室可帶給駕駛員前所未有的舒適性。最新過濾技術可為客戶省下高達 15% 的保養成本。有方向盤/轉向杆或操縱桿控制、串聯或全輪驅動,和一系列可擴展的坡度控制技術可供選擇。全新駕駛室由上到下均經過重新設計,加入連接後窗、座椅選項和全新資訊顯示幕,可見度更高。

控制

自由選用操縱桿或傳統方向盤和轉向桿控制,輕鬆完成工作。 經過 45 年的調整後,傳統轉向桿和方向盤等控制方式變得極為相近。控制台可根據駕駛員的偏好進行調整,還可選擇將自動坡度控制開關和按鈕整合到操縱桿上,在觸手可及的範圍內實現完整控制。操縱桿控制可減少最多 78% 的頭部和手臂移動。透過使用操縱桿控制,減少手臂移動,讓工作不再疲勞。還可在操縱桿內整合技術選配件,讓動作更流暢。傾斜操縱桿駕駛室讓鏟刀更清楚可見。

駕駛員環境

全新駕駛室展現了創新的連接後窗設計,可見度更強化,還可加入 Cat Detect Vision System 進一步擴充。強大的暖氣和冷卻系統可對駕駛室進行除濕和加壓,同時循環新鮮空氣,隔絕灰塵,讓窗戶保持乾淨。座椅升級包括空氣懸吊、用空氣調節側墊枕加熱和冷卻。在易於閱讀的 10 英寸 (254 毫米) 彩色顯示器或觸控式螢幕顯示器上查看機器資訊並控制 Cat GRADE 技術。

保養功能

全新濾清系統可減少多達 15% 的典型營運成本。延長引擎機油、液壓和變速箱濾清器更換週期,讓新的 120 動力平地機在作業現場不間斷運作。濾清器裝設在集中位置,服務速度更快。濾清器統一裝設,便於檢修,以利快速執行預防保養,繼續進行下一個任務。圓形驅動打滑離合器可保護小齒輪驅動和圓齒免於發生損壞。選購 Circle Saver 配件,可減少日常的潤滑要求,省下昂貴的圓形驅動和小齒輪驅動維修費用。 黃油嘴便於檢修和保養。使用頂部調整牽引桿圓圈選項,達到最大緊密度和精密整平,方便找出磨損墊圈位置,可節省高達 20% 的人工成本。

生產力和坡度控制

可擴展的 Cat GRADE 技術為具有不同應用要求和預算的客戶提供了坡度控制選項,所有選項都能讓駕駛員更快、更準確地工作,以提高生產力。Cat GRADE 技術包括橫向坡度橫向坡度指示、數位鏟刀傾斜度計,以及整合坡度控制技術隨時可供安裝的附件選項。此外,如果坡度將受到機器彈跳的不利影響,選購的穩定鏟刀系統會自動減慢機器。

全輪驅動系統提供了純前輪的爬行模式,可精準控制坡度。全輪驅動選項有助於牽引和操縱鬆散的材料。更高的功率可處理崎嶇的地形,從而提高生產力。利用從犁土機到鏟刀的各種 Cat 附件,擴展機器的多功能性。每一種附件都是為了滿足提高性能、安全性和穩定性的需要而設計的。為了提高駕駛員的安全,標準的二次轉向系統會在主泵壓力下降時自動啟動。

 

120 動力平地機規格

   

Engine

Cat C7.1

Net power, max.

156 hp (116 kW) – Standard

173 hp (129 kW) - AWD

Net power range, all-wheel drive

130-173 hp (97-129 kW)

Net power range, standard tandem

125-156 hp (93-116 kW)

Weight, tandem drive

15,699 kg/34,610 lb – Lever

15,824 kg/34,886 lb - Joystick

Weight, AWD drive

16 454 kg /36,275 lb – Lever

16 499 kg /36,374 lb – Joystick

Moldboard width

3658 mm (12 ft)

# # #

 

編輯注意事項:Caterpillar 在不同期間為其涵蓋的各個領域推出產品和服務。Caterpillar 盡可能確保在與代理商網路、工廠和本身的行銷子公司確認產品和服務已在相關地區中供應後,才發佈產品資訊,但編輯人員仍有必要與當地代理商確認產品供應狀況和規格。

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相應的標誌、"Caterpillar Yellow"、"Power Edge" 與 Cat "Modern Hex" 商業外觀以及此處所使用的企業和産品標識是 Caterpillar 公司的商標,未經許可,不得使用。

VisionLink 是 Trimble Navigation Limited 在美國及其他國家/地區註冊的商標。

©2019 Caterpillar 著作權所有 

 

新聞洽詢

Caterpillar 貿易新聞稿媒體代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

歐洲、非洲、中東

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

讀者諮詢
www.cat.com/requestCatinfo

產品與服務新聞

查看 Caterpillar 的最新產品和引擎公告。

查看最新消息