673 mm (26 in)

673 mm (26 in) 轉向器

要求報價 立即購買

金鑰規格

長度
31.5 in
800 mm
寬度
85.4 in
2168 mm
重量
43.7 lb
19.8 kg

產品規格 673 mm (26 in)

長度 31.5 in 800 mm
寬度 85.4 in 2168 mm
重量 43.7 lb 19.8 kg

了解 673 mm (26 in) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

攝影棚拍攝