685 mm (27 in)

轉向器 685 mm (27 in)

要求報價 立即購買

金鑰規格

長度
27 in
685 mm
寬度
74 in
1879 mm
重量
47.6 lb
21.6 kg

總覽

保護駕駛員和周圍區域不受飛散的碎屑影響。

產品規格 685 mm (27 in)

長度 27 in 685 mm
寬度 74 in 1879 mm
重量 47.6 lb 21.6 kg

了解 685 mm (27 in) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

攝影棚拍攝