685 mm (27 in)

685 mm (27 in) 轉向器

要求報價 立即購買

金鑰規格

長度
27 in
685 mm
寬度
85.8 in
2179 mm
重量
51.4 lb
23.3 kg

產品規格 685 mm (27 in)

長度 27 in 685 mm
寬度 85.8 in 2179 mm
重量 51.4 lb 23.3 kg

了解 685 mm (27 in) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

攝影棚拍攝