無影像佔位符

電力套件 2200 mm (87 in)

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

聯合重量
4.4 lb
2 kg
線束總長度
86.6 in
2200 mm

總覽

提供機器側配線以操作掃刷機。

產品規格 2200 mm (87 in)

聯合重量 4.4 lb 2 kg
線束總長度 86.6 in 2200 mm

了解 2200 mm (87 in) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

查看這些項目現有的方案:  2200 mm (87 in)

查看更多方案