掃刷機鉤,僅限 IT38 接頭

掃刷機鉤,僅限 IT38 接頭 鉤組

要求報價 立即購買

金鑰規格

聯合重量
54 lb
24.5 kg
介面類型
IT38 接頭
IT38 接頭
總高度
34.4 in
873 mm

產品規格 掃刷機鉤,僅限 IT38 接頭

聯合重量 54 lb 24.5 kg
介面類型 IT38 接頭 IT38 接頭
總高度 34.4 in 873 mm
總長度 9.2 in 233 mm
總寬度 4.7 in 120 mm

了解 掃刷機鉤,僅限 IT38 接頭 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

攝影棚拍攝