170 l (45 gal)

170 l (45 gal) 水箱套件

要求報價 立即購買

金鑰規格

聯合重量
83.8 lb
38 kg
水箱容量
44.9 gal (US)
170 l
總高度
13.1 in
332 mm

產品規格 170 l (45 gal)

聯合重量 83.8 lb 38 kg
水箱容量 44.9 gal (US) 170 l
總高度 13.1 in 332 mm
總長度 33.3 in 846 mm
總寬度 49.2 in 1250 mm

了解 170 l (45 gal) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

攝影棚拍攝