吊鉤,IT 接頭

吊鉤,IT 接頭 鉤組

要求報價 立即購買

金鑰規格

聯合重量
358 lb
162.4 kg
介面類型
IT 接頭
IT 接頭
總高度
34.8 in
884 mm

產品規格 吊鉤,IT 接頭

聯合重量 358 lb 162.4 kg
介面類型 IT 接頭 IT 接頭
總高度 34.8 in 884 mm
總長度 20.6 in 524 mm
總寬度 25.9 in 659 mm

了解 吊鉤,IT 接頭 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖