1524 mm (60 in)

1524 mm (60 in) 建築叉具叉齒

要求報價 立即購買

金鑰規格

總長度
66.9 in
1700 mm
長度
60 in
1524 mm
寬度
5.9 in
150 mm

產品規格 1524 mm (60 in)

總長度 66.9 in 1700 mm
長度 60 in 1524 mm
寬度 5.9 in 150 mm
高度 34.1 in 865 mm
叉齒厚度 3 in 75 mm
裝載容量 6613.9 lb 3000 kg
重量 375.4 lb 170.3 kg
叉齒配置 擺動式/非擺動式 擺動式/非擺動式

了解 1524 mm (60 in) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖