1829 mm (72 in)

建築叉具叉齒 1829 mm (72 in)

要求報價 立即購買

金鑰規格

總長度
78.9 in
2005 mm
長度
72 in
1829 mm
寬度
5.9 in
150 mm

總覽

用於建築叉具托架上的重載型應用。

產品規格 1829 mm (72 in)

總長度 78.9 in 2005 mm
長度 72 in 1829 mm
寬度 5.9 in 150 mm
高度 34.1 in 865 mm
叉齒厚度 3 in 75 mm
裝載容量 6613.9 lb 3000 kg
重量 423.5 lb 192.1 kg
叉齒配置 擺動式/非擺動式 擺動式/非擺動式

了解 1829 mm (72 in) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖