攝影棚拍攝

托板叉具叉齒 1220 mm (48")

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

叉齒長度
48 in
1220 mm
叉齒寬度
3.9 in
100 mm
叉齒高度
25.6 in
651 mm

總覽

額外的托板叉具叉齒添加托板叉具托架的多樣性,可移動各種板裝建築工地物料。

產品規格 1220 mm (48")

叉齒長度 48 in 1220 mm
叉齒寬度 3.9 in 100 mm
叉齒高度 25.6 in 651 mm
叉齒厚度 2 in 50 mm
叉齒重量 142.4 lb 64.59 kg
總長度 51.4 in 1305 mm

了解 1220 mm (48") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖

查看這些項目現有的方案:  1220 mm (48")

查看更多方案