1220 mm (48 in)

托板叉具叉齒 1220 mm (48 in)

要求報價 立即購買

金鑰規格

叉齒長度
48 in
1220 mm
叉齒寬度
5.9 in
150 mm
叉齒高度
29.8 in
758 mm

總覽

額外的托板叉具叉齒添加托板叉具托架的多樣性,可移動各種板裝建築工地物料。

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 4 筆

Cat

應用

用於滿足各種物料處理需求,例如在建築和工地移動龐大或板裝的物料、在造景和育苗場等地處理袋裝的肥料和種子,以及類似的工作。
Cat

額定值

叉具的等級為 II 級,可處理滑移轉向、多地形和小型履帶裝載機的起重需求。
Cat

偏移設計

偏移托板叉具叉齒可用來避免裝載機手臂在卡車底盤應用過程中遭到拖拉。偏移叉具的等級為 III 級,可提供更大的起重能力。
Cat

可用長度

叉具長度選項 - 910 mm (36 in)、1070 mm (42 in)、1120 mm (44 in)、220 mm (48 in)、1370 mm (54 in) 和 1524 mm (60 in)。

產品規格 1220 mm (48 in)

叉齒長度 48 in 1220 mm
叉齒寬度 5.9 in 150 mm
叉齒高度 29.8 in 758 mm
叉齒厚度 2.4 in 60 mm
叉齒重量 300.9 lb 136.5 kg
總長度 52 in 1321 mm

了解 1220 mm (48 in) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖