| 叉齒長度 | 53.1 in 1350 mm |
| 叉齒寬度 | 5.1 in 130 mm |
| 叉齒高度 | 31.5 in 800 mm |
| 叉齒厚度 | 2 in 50 mm |
| 叉齒重量 | 234.4 lb 106.3 kg |
| 總長度 | 56.6 in 1438 mm |
產品規格 1350 mm (53")
了解 1350 mm (53") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。
叉具配件
1350 mm (53")
已選擇
- 叉齒長度
- 53.1 in
- 1350 mm
- 叉齒寬度
- 5.1 in
- 130 mm
- 叉齒高度
- 31.5 in
- 800 mm
叉具配件
1350 mm (53")
- 叉齒長度
- 53.1 in
- 1350 mm
- 叉齒寬度
- 4.9 in
- 125 mm
- 叉齒高度
- 29.5 in
- 750 mm
叉具配件
1350 mm (53")
- 叉齒長度
- 53.1 in
- 1350 mm
- 叉齒寬度
- 5.1 in
- 130 mm
- 叉齒高度
- 31.5 in
- 800 mm