1350 mm (53")

1350 mm (53") 托板叉具叉齒

要求報價 立即購買

金鑰規格

叉齒長度
53.1 in
1350 mm
叉齒寬度
5.1 in
130 mm
叉齒高度
31.5 in
800 mm

產品規格 1350 mm (53")

叉齒長度 53.1 in 1350 mm
叉齒寬度 5.1 in 130 mm
叉齒高度 31.5 in 800 mm
叉齒厚度 2.4 in 60 mm
叉齒重量 265.4 lb 120.4 kg
總長度 57 in 1448 mm

了解 1350 mm (53") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖