| 叉齒長度 | 48 in 1220 mm |
| 叉齒寬度 | 4.8 in 122 mm |
| 叉齒高度 | 31.5 in 800 mm |
| 叉齒厚度 | 2 in 50 mm |
| 叉齒重量 | 191.8 lb 87 kg |
| 總長度 | 51.5 in 1308 mm |
| 總寬度 | 6.9 in 175 mm |
產品規格 1220 mm (48 in) 右側偏移
了解 1220 mm (48 in) 右側偏移 如何與客戶經常比較的產品進行比較。
叉具配件
1220 mm (48 in) 右側偏移
已選擇
- 叉齒長度
- 48 in
- 1220 mm
- 叉齒寬度
- 4.8 in
- 122 mm
- 叉齒高度
- 31.5 in
- 800 mm
叉具配件
1220 mm (48 in) 左側偏移
- 叉齒長度
- 48 in
- 1220 mm
- 叉齒寬度
- 4.8 in
- 122 mm
- 叉齒高度
- 31.5 in
- 800 mm
叉具配件
1350 mm (53")
- 叉齒長度
- 53.1 in
- 1350 mm
- 叉齒寬度
- 4.9 in
- 125 mm
- 叉齒高度
- 29.5 in
- 750 mm