1200 mm (47")

托板叉具叉齒 1200 mm (47")

要求報價 立即購買

金鑰規格

叉齒長度
47.2 in
1200 mm
叉齒寬度
3.9 in
100 mm
叉齒高度
24.9 in
632 mm

總覽

額外的叉具叉齒可添加托板叉具托架的多樣性,可移動各種板裝建築工地物料。

產品規格 1200 mm (47")

叉齒長度 47.2 in 1200 mm
叉齒寬度 3.9 in 100 mm
叉齒高度 24.9 in 632 mm
叉齒厚度 1.6 in 40 mm
叉齒重量 111 lb 50.35 kg
總長度 50.1 in 1273 mm
總寬度 3.9 in 100 mm

了解 1200 mm (47") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖