叉齒長度 | 44.1 in 1120 mm |
叉齒寬度 | 3.9 in 100 mm |
叉齒高度 | 21.3 in 541 mm |
叉齒厚度 | 2 in 50 mm |
叉齒重量 | 110.2 lb 50 kg |
總長度 | 47 in 1194 mm |
叉齒長度 | 44.1 in 1120 mm |
叉齒寬度 | 3.9 in 100 mm |
叉齒高度 | 21.3 in 541 mm |
叉齒厚度 | 2 in 50 mm |
叉齒重量 | 110.2 lb 50 kg |
總長度 | 47 in 1194 mm |